3595 - WN GEWINDEFR. TMU SP
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3595.prj},{NB=3595 12.180},{J21=3595 12.180},{B2=20},{B3=32},{B5=80},{B71=80},{A5=10},{C4=48.000},{C12=1},{C2=120},{C3=12},{F21=4},{H21=1},{H22=1},{E3=3},{E2=15},{F4=15},{D7=0.111},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9035950121800},{ID12100=0},{A2=11.950},{B4=MIN},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.011},{D32=1.411},{D33=18},{F5=140.109},{J23=},{J22=VHM TICN GFR TMU 12,0 X 20,0 UN -18},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01200115},{J61=ZYL01G1200h$06},{DATE=2018-09-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9035950121800.dxf},{ID10003=9035950121800.stp},{ID10004=9035950121800_prop.xml},{ID10005=A_9035950121800.xml},{ID11001=VHM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E3
Rückspanwinkel
[Grad]
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3595 10.240
3595 10.240
GEWINDEFR, TMU SP
VHM TICN GFR TMU 10,0 X 1...
GG
VHM
WN
FSC
16
26
70
70
8
44.000
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
15
R
15
H
0.066
0
10
ZYL01000115
ZYL01G1000h$06
3595 12.160
3595 12.160
GEWINDEFR, TMU SP
VHM TICN GFR TMU 12,0 X 2...
GG
VHM
WN
FSC
20
32
80
80
10
48.000
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
15
R
15
H
0.116
0
10
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3595 12.180
3595 12.180
VHM TICN GFR TMU 12,0 X 2...
GG
VHM
WN
FSC
20
32
80
80
10
48.000
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
3
15
R
15
H
0.111
0
10
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3595 12.200
3595 12.200
GEWINDEFR, TMU SP
VHM TICN GFR TMU 12,0 X 2...
GG
VHM
WN
FSC
20
32
80
80
10
48.000
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
15
R
15
H
0.112
0
10
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3595 16.140
3595 16.140
GEWINDEFR, TMU SP
VHM TICN GFR TMU 16,0 X 2...
GG
VHM
WN
FSC
25
42
90
90
13
48.500
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
5
HC-K/P
1
1
TICN
3
15
R
15
H
0.216
0
10
ZYL01600115
ZYL01G1600h$06
3595 16.180
3595 16.180
VHM TICN GFR TMU 16,0 X 2...
GG
VHM
WN
FSC
25
42
90
90
13
48.500
ZYL
1
160
16
h6
DIN4000-82
R
5
HC-K/P
1
1
TICN
3
15
R
15
H
0.220
0
10
ZYL01600115
ZYL01G1600h$06
3595 20.160
3595 20.160
VHM TICN GFR TMU 20,0 X 3...
GG
VHM
WN
FSC
33
55
105
105
15
52.500
ZYL
1
200
20
h6
DIN4000-82
R
5
HC-K/P
1
1
TICN
3
15
R
15
H
0.394
0
10
ZYL02000115
ZYL01G2000h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성