3519 - WN GEWINDEFR. TMC SP
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_3519.prj},{NB=3519 7.938},{J21=3519 7.938},{B2=17.500},{B3=34},{B5=74},{B71=74},{A5=9.000},{C4=40},{C12=1},{C2=100},{C3=10},{F21=3},{H21=1},{H22=1},{E2=10},{F4=10},{D7=0.064},{J7=0},{BLD=10},{ID12000=9035190079380},{ID12100=0},{A2=5.950},{C14=1},{C15=5},{C33=-0.009},{D32=1.058},{D33=24},{D35=0.312},{F5=106.011},{J23=GEWINDEFR, TMC SP},{J22=VHM TICN GEW-FRA,TMC 2XD 5/16-24 UNF HA},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=WN},{J8=FSC},{C11=ZYL},{C31=h6},{NSM=DIN4000-82},{F1=R},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{F3=R},{H4=H},{J6=ZYL01000115},{J61=ZYL01G1000h$06},{DATE=2019-09-05},{ID10000=GG},{ID10001=GG},{ID10002=9035190079380.dxf},{ID10003=9035190079380.stp},{ID10004=9035190079380_prop.xml},{ID10005=A_9035190079380.xml}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
J8
Bearbeitungsverfahren
ⁿ/ₐ
B2
Schneidenlänge, max.
[mm]
B3
Kraglänge
[mm]
B5
Gesamtlänge
[mm]
B71
Funktionslänge
[mm]
A5
Halsdurchmesser
[mm]
C4
Schaftlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C2
Aufnahmegröße, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
F21
Anzahl wirksamer Schneiden, umfangseitig
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H21
Kühlschmierstoffeintritt
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
E2
Seitenspanwinkel
[Grad]
F3
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
F4
Drallwinkel
[Grad]
H4
Werkzeugausführung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
J7
Datenträger
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
3519 6.350
3519 6.350
GEWINDEFR, TMC SP
VHM TICN GEW-FRA,TMC 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
14.100
26
62
62
6.600
36
ZYL
1
80
8
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
1
1
TICN
10
R
10
H
0.001
0
10
ZYL00800115
ZYL01F8000h$06
3519 7.938
3519 7.938
GEWINDEFR, TMC SP
VHM TICN GEW-FRA,TMC 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
17.500
34
74
74
9.000
40
ZYL
1
100
10
h6
DIN4000-82
R
3
HC-K/P
1
1
TICN
10
R
10
H
0.064
0
10
ZYL01000115
ZYL01G1000h$06
3519 9.525
3519 9.525
GEWINDEFR, TMC SP
VHM TICN GEW-FRA,TMC 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
20.600
35
80
80
11.000
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
10
R
10
H
0.100
0
10
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3519 11.113
3519 11.113
GEWINDEFR, TMC SP
VHM TICN GEW-FRA,TMC 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
24.800
35
80
80
11.000
45
ZYL
1
120
12
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
10
R
10
H
0.103
0
10
ZYL01200115
ZYL01G1200h$06
3519 12.700
3519 12.700
GEWINDEFR, TMC SP
VHM TICN GEW-FRA,TMC 2XD ...
GG
VHM
WN
FSC
27.300
45
90
90
13.500
45
ZYL
1
140
14
h6
DIN4000-82
R
4
HC-K/P
1
1
TICN
10
R
10
H
0.155
0
10
ZYL01400115
ZYL01G1400h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성