332 V2 - Saniform V1-v4 Star
Kaldewei
bathtubs
Saniform V1-v4 Star
Powered by
CAD模型選擇
{kaldewei/badewannen/saniform20v1-v420star/33220v2.prj},{NB=332 V2},{DIAMETER_TAPHOLE_F8=52.000},{DISTANCE_BATHEDGE_FOOTSIDE_TO_HANDLE_ENDS_G2=859.000},{NET_CONTENT=93.000},{LENGTH_SIDES_J1=212.000},{OUTER_RADIUS_R1=8.000},{DISTANCE_BATHEDGE_TO_MID_DRAINHOLE_F2=310.000},{INNER_LENGTH_TOP_A6=1430.000},{INNER_WIDTH_TOP_B7=530.000},{INNER_WIDTH_TOP_B6=550.000},{DEPTH_INNER_C1=400.000},{DISTANCE_MID_FROM_TO_MID_TAPHOLE_F7=212.000},{DISTANCE_BATHEDGE_FOOTSIDE_TO_HANDLE_STARTS_G1=584.000},{DISTANCE_TOP_EDGE_TO_MID_TAPHOLE_F1=63.000},{DISTANCE_BETWEEN_FEET_H4=600.000},{OUTER_WIDTH_B1=700.000},{OUTER_LENGTH_A1=1600.000},{FINGERHOLE_SPACING=217.000},{EDGE_HEIGHT_C4=32.000},{DISTANCE_BATH_EDGE_TO_FOOT_MID_H2=452.500},{DIAMETER_DRAINHOLE_F9=52.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PRODID
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_LONG
ⁿ/ₐ
DIAMETER_TAPHOLE_F8
Durchmesser Überlaufloch [mm] f8
[mm]
DISTANCE_BATHEDGE_FOOTSIDE_TO_HANDLE_ENDS_G2
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Ende Griff [mm] g2
[mm]
NET_CONTENT
Nutzinhalt [l]
[l]
LENGTH_SIDES_J1
Länge der Seiten j1
[mm]
OUTER_RADIUS_R1
Äußerer Radius [mm] r1
[mm]
DISTANCE_BATHEDGE_TO_MID_DRAINHOLE_F2
Abstand Wannenrand bis Mitte Ablaufloch [mm] f2
[mm]
INNER_LENGTH_TOP_A6
Innere Länge (oben) [mm] a6
[mm]
INNER_WIDTH_TOP_B7
Innere Breite (oben) b7
[mm]
INNER_WIDTH_TOP_B6
Innere Breite (oben) [mm] b6
[mm]
OUTLET_OVERFLOWPOSITION
Ab- und Überlaufposition
ⁿ/ₐ
CORNER_BATH
Corner bath
ⁿ/ₐ
DEPTH_INNER_C1
Tiefe Innen [mm] c1
[mm]
DISTANCE_MID_FROM_TO_MID_TAPHOLE_F7
Abstand Mitte Ab- bis Mitte Überlaufloch [mm] f7
[mm]
DISTANCE_BATHEDGE_FOOTSIDE_TO_HANDLE_STARTS_G1
Abstand Wannenrand (Fußseite) bis Anfang Griff [mm] g1
[mm]
DISTANCE_TOP_EDGE_TO_MID_TAPHOLE_F1
Abstand Oberkante bis Mitte Überlaufloch [mm] f1
[mm]
DISTANCE_BETWEEN_FEET_H4
Abstand zwischen den Füßen [mm] h4
[mm]
OUTER_WIDTH_B1
Äußere Breite [mm] b1
[mm]
BATHTUB_WITH_SHOWERAREA
Badewanne mit Duschzone
ⁿ/ₐ
OUTER_LENGTH_A1
Äußere Länge [mm]
[mm]
INSTALLATION_VARIANT_BW
Einbauvariante BW
ⁿ/ₐ
FINGERHOLE_SPACING
Grifflochabstand
[mm]
FOR_HANDLE_MOUNTING
Für Griffmontage
ⁿ/ₐ
EDGE_HEIGHT_C4
Randhöhe [mm] c4
[mm]
OUTER_FORM_BW
Außenform BW
ⁿ/ₐ
DISTANCE_BATH_EDGE_TO_FOOT_MID_H2
Abstand Fußseite Wannenrand bis Mitte Fuß [mm] h2
[mm]
DIAMETER_DRAINHOLE_F9
Durchmesser Ablaufloch [mm] f9
[mm]
INNER_WIDTH_BOTTOM_B11
Innere Breite (unten) [mm] b11
[mm]
CHAMFER_I2
Fase [mm] i2
[mm]
INNER_WIDTH_BOTTOM_B12
Innere Breite (unten) b12
[mm]
EDGE_WIDTH_FOOTSIDE_E2
Randbreite Längsseite e2
[mm]
DEPTH_INCL_DRAINHOLE_C2
Tiefe inklusive Ablaufloch [mm] c2
[mm]
EDGE_WIDTH_FOOTSIDE_E1
Randbreite Fußseite [mm] e1
[mm]
INNER_LENGTH_BOTTOM_A7
Innere Länge (unten) [mm] a7
[mm]
EF000010
Model
ⁿ/ₐ
EF000051
Shape
ⁿ/ₐ
EF025057
Corner bath
ⁿ/ₐ
EF025058
Semi-detached
ⁿ/ₐ
EF020363
Detached
ⁿ/ₐ
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF001257
Material quality
ⁿ/ₐ
EF000386
Material thickness
[mm]
EF001438
Length
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF025059
Depth (internal to overflow)
[mm]
EF022185
With legs
ⁿ/ₐ
EF025060
Legs adjustable
ⁿ/ₐ
EF023164
Height including legs
[mm]
EF025061
Bottom length (lying-length)
[mm]
EF025341
Bottom width (lying-width)
[mm]
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF000880
Volume
[l]
EF025062
Drilled hole for handle optional
ⁿ/ₐ
EF024832
With handles
ⁿ/ₐ
EF025063
Bath panels optional
ⁿ/ₐ
EF025064
With bath panels
ⁿ/ₐ
EF020345
Integrated arm supports
ⁿ/ₐ
EF025065
With overflow hole
ⁿ/ₐ
EF025066
Location of drain hole
ⁿ/ₐ
EF020710
Diameter of drain hole
[mm]
EF024897
Degree of gloss
ⁿ/ₐ
EF025068
With antislip facility
ⁿ/ₐ
EF023789
Dirt-resistant
ⁿ/ₐ
EF025069
Drilled tap hole optional
ⁿ/ₐ
EF025070
With drilled tap hole
ⁿ/ₐ
332 V2
332 V2
There are shapes without ...
The classic body-shaped b...
52.000
859.000
93.000
212.000
8.000
310.000
1430.000
530.000
550.000
headside
false
400.000
212.000
584.000
63.000
600.000
700.000
false
1600.000
installationtubwithoutcla...
217.000
true
32.000
specialform
452.500
52.000
390.000
150.000
350.000
75.000
410.000
70.000
1050.000
Bathtub
Combination type (asymmet...
false
false
false
-
Other
2,4
1600,0
700,0
410,0
400,0
false
true
-
1050,0
390,0
Other
93,0
false
false
false
false
true
false
Other
52,0
Glossy
true
true
false
false
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表