피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3235-ISO - Tank bottom valve, manually
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3235-iso.prj},{NB=3235-DN40-F150-SA46-D050},{PPATH=3235sblknstf.prj},{DN=40},{DWST=EA},{FL=150},{DN1=40},{D1=48.3x2.0},{LTA1=SA46},{ANTRV=Aufsatz+Handrad PPS},{ANTR=D050},{KV=29.0},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTAG=SA46},{LTAC=0},{DM=100},{NR=6},{DIST1=6.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
FL
Tank flange
[mm]
DN1
Orifice pipe connection
ⁿ/ₐ
D1
Pipe connection D1xS1
[mm]
LTA1
Bürkert-Code pipe connection
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Kv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm EPDM/PTFE
[bar]
3235-DN15-F65-SA42-D050
15
65
15
21.3x1.6
SA42
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3235-DN15-F85-SA42-D050
15
85
15
21.3x1.6
SA42
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3235-DN20-F85-SA43-D050
20
85
20
26.9x1.6
SA43
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10.0
10.0
3235-DN25-F120-SA44-D050
25
120
25
33.7x2.0
SA44
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10.0
10.0
3235-DN40-F150-SA45-D050
40
150
32
42.4x2.0
SA45
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10.0
10.0
3235-DN40-F150-SA46-D050
40
150
40
48.3x2.0
SA46
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10.0
10.0
3235-DN15-F65-SA42-D058
15
65
15
21.3x1.6
SA42
Top Stainless steel/Handw...
D058
6.0
10.0
10.0
3235-DN15-F85-SA42-D058
15
85
15
21.3x1.6
SA42
Top Stainless steel/Handw...
D058
6.0
10.0
10.0
3235-DN20-F85-SA43-D058
20
85
20
26.9x1.6
SA43
Top Stainless steel/Handw...
D058
11.0
10.0
10.0
3235-DN25-F120-SA44-D058
25
120
25
33.7x2.0
SA44
Top Stainless steel/Handw...
D058
16.0
10.0
10.0
3235-DN40-F150-SA45-D058
40
150
32
42.4x2.0
SA45
Top Stainless steel/Handw...
D058
29.0
10.0
10.0
3235-DN40-F150-SA46-D058
40
150
40
48.3x2.0
SA46
Top Stainless steel/Handw...
D058
29.0
10.0
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성