피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
3234-CLAMP-ASME - Zero Deadleg T-Valve, manually
Buerkert
Process and Control Valves
Shut-off Valves (On/Off)
Diaphragm Valves
Manual
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/prozessundregelventile/absperr/membranventile/manuell/3234-asme-clamp.prj},{NB=3234-DN50-SODJ-TG07-D058},{PPATH=3234sblva.prj},{DN=50},{DWST=EA},{DN1=65},{D1=63.5x1.65},{LTA1=SODJ},{DN2=65},{D2=77,5x63.5x1.65},{LTA2=TG07},{ANTRV=Aufsatz VA/Handrad PPS},{ANTR=D058},{KV=50.0},{BPAB=10.0},{BPEA=10.0},{LTA1G=SODJ},{LTA2G=SODJ},{LTA1C=0},{LTA2C=1},{DM=100},{NR=43},{DIST1=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
DN1
Orifice main pipe
ⁿ/ₐ
D1
Main pipe D1xS1/C1xD1xS1
[mm]
LTA1
Bürkert-Code main pipe
ⁿ/ₐ
DN2
Orifice branch
ⁿ/ₐ
D2
Branch C2xD2xS2
[mm]
LTA2
Bürkert-Code branch
ⁿ/ₐ
ANTRV
Actuator version
ⁿ/ₐ
ANTR
Bürkert-Code actuator size
ⁿ/ₐ
KV
Cv-Value-Water
[m3/h]
BPAB
Medium pressure diaphragm EPDM
[bar]
BPEA
Medium pressure diaphragm PTFE/EPDM
[bar]
3234-DN15-SA92-TG02-D050
15
15
12.7x1.65
SA92
15
25x12.7x1.65
TG02
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3234-DN15-SA93-TG02-D050
15
20
19.05x1.65
SA93
15
25x12.7x1.66
TG02
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3234-DN15-SODF-TG02-D050
15
25
25.4x1.65
SODF
15
25x12.7x1.67
TG02
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3234-DN15-SODH-TG02-D050
15
40
38.1x1.65
SODH
15
25x12.7x1.68
TG02
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3234-DN15-SODI-TG02-D050
15
50
50.8x1.65
SODI
15
25x12.7x1.69
TG02
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3234-DN15-SODJ-TG02-D050
15
65
63.5x1.65
SODJ
15
25x12.7x1.70
TG02
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3234-DN15-SODK-TG02-D050
15
80
76.2x1.65
SODK
15
25x12.7x1.71
TG02
Top+Handwheel PPS
D050
6.0
10.0
10.0
3234-DN20-SA93-TG03-D050
20
20
19.05x1.65
SA93
20
25x19.05x1.65
TG03
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10.0
10.0
3234-DN20-SODF-TG03-D050
20
25
25.4x1.65
SODF
20
25x19.05x1.66
TG03
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10.0
10.0
3234-DN20-SODI-TG03-D050
20
50
50.8x1.65
SODI
20
25x19.05x1.67
TG03
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10.0
10.0
3234-DN20-SODJ-TG03-D050
20
65
63.5x1.65
SODJ
20
25x19.05x1.68
TG03
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10.0
10.0
3234-DN20-SODK-TG03-D050
20
80
76.2x1.65
SODK
20
25x19.05x1.69
TG03
Top+Handwheel PPS
D050
11.0
10.0
10.0
3234-DN25-SODF-TG04-D050
25
25
25.4x1.65
SODF
25
50,5x25.4x1.65
TG04
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10.0
10.0
3234-DN25-SODH-TG04-D050
25
40
38.1x1.65
SODH
25
50,5x25.4x1.66
TG04
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10.0
10.0
3234-DN25-SODI-TG04-D050
25
50
50.8x1.65
SODI
25
50,5x25.4x1.67
TG04
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10.0
10.0
3234-DN25-SODJ-TG04-D050
25
65
63.5x1.65
SODJ
25
50,5x25.4x1.68
TG04
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10.0
10.0
3234-DN25-SODK-TG04-D050
25
80
76.2x1.65
SODK
25
50,5x25.4x1.69
TG04
Top+Handwheel PPS
D050
16.0
10.0
10.0
3234-DN40-SODH-TG05-D050
40
40
38.1x1.65
SODH
40
50,5x38.1x1.65
TG05
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10.0
10.0
3234-DN40-SODI-TG05-D050
40
50
50.8x1.65
SODI
40
50,5x38.1x1.66
TG05
Top+Handwheel PPS
D050
29.0
10.0
10.0
3234-DN50-SODI-TG06-D050
50
50
50.8x1.65
SODI
50
64x50.8x1.65
TG06
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7.0
7.0
3234-DN50-SODJ-TG07-D050
50
65
63.5x1.65
SODJ
65
77,5x63.5x1.65
TG07
Top+Handwheel PPS
D050
50.0
7.0
7.0
3234-DN08-SA92-TG02-D058
08
15
12.7x1.65
SA92
15
25x12.7x1.65
TG02
Top Stainless steel/Handw...
D058
1.0
10.0
10.0
3234-DN15-SA92-TG02-D058
15
15
12.7x1.65
SA92
15
25x12.7x1.65
TG02
Top Stainless steel/Handw...
D058
6.0
10.0
10.0
3234-DN15-SA93-TG02-D058
15
20
19.05x1.65
SA93
15
25x12.7x1.66
TG02
Top Stainless steel/Handw...
D058
6.0
10.0
10.0
3234-DN15-SODF-TG02-D058
15
25
25.4x1.65
SODF
15
25x12.7x1.67
TG02
Top Stainless steel/Handw...
D058
6.0
10.0
10.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성