30 ARC01 03-G306 - 专用配件 附件部分 国标30系列 铝合金端盖 装饰类
怡合达3D电子图库
铝合金型材/配件产品
30系列
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_profile/30series/30_arc01_03-g306.prj},{NB=ARC01-G306-6060},{CODE=ARC01-G306},{SER=6060},{TYPE=lvhejinduangai},{MAT=A6063-T5},{SUR=penshayanghua},{WEI=45.3},{SF=6060Y},{NO=Aluminum alloy end cap with (AIF31-M6-L16) use},{LINK=Webxxx}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
SER
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
WEI
重量
[g/pcs]
SF
适用型材(AGB06)
ⁿ/ₐ
NO
备注
ⁿ/ₐ
ARC01-G306-3030
ARC01-G306
3030
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
11.2
3030,3030A,3030Y,3030YD,3...
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC01-G306-3030R
ARC01-G306
3030R
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
9.5
3030R
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC01-G306-3060
ARC01-G306
3060
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
22.5
3060Y
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC01-G306-6630
ARC01-G306
6630
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
33.2
6630Y
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC01-G306-6630R
ARC01-G306
6630R
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
31.3
6630R
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC01-G306-6060
ARC01-G306
6060
铝合金端盖
A6063-T5
喷砂氧化
45.3
6060Y
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC03-G306-3030
ARC03-G306
3030
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
11.2
3030,3030A,3030Y,3030YD,3...
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC03-G306-3030R
ARC03-G306
3030R
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
9.5
3030R
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC03-G306-3060
ARC03-G306
3060
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
22.5
3060Y
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC03-G306-6630
ARC03-G306
6630
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
33.2
6630Y
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC03-G306-6630R
ARC03-G306
6630R
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
31.3
6630R
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
ARC03-G306-6060
ARC03-G306
6060
铝合金端盖
A6063-T5
黑色阳极氧化
45.3
6060Y
铝合金端盖配合 (AIF31-M6-L16) 使用
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表