피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
2693020 - IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Control, Process Control System (PCS)
Field bus, decentralized peripheral
Field bus, decentralized peripheral - feed and segment module
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/24/26/10/2693020.prj},{NB=2693020},{MANUID=2693020},{BAF016=12.150},{BAA020=120.111},{BAB577=70.430},{AAF040=0.065},{AAT066=0},{AAO502=0},{AAO494=0},{AAO495=0},{AAO496=0},{AAO500=0},{AAO501=0},{AAO503=0},{AAO507=2},{AAO505=0},{AAO663=4046356447416},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85389099},{AAO676=2693020},{DESCSHORT=Power module},{DESCLONG=Inline boost terminal for the communications power UL of 0.8 A, complete with accessories (connectors and labeling field)},{MANUTYPEDESC=IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-PAC},{PREVIEW=../../../_pool_/0d/69/42983_2000_int_04.png},{BAG975=IP20},{AAM479=Local bus},{BAC078=DC},{BAD831=Spring-cage connection},{BAD304=Yes},{BAD574=Yes}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAM479
supported protocol
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAB577
depth
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAC078
Supply voltage type
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
BAD304
Bearing track assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD574
Potential separation present
ⁿ/ₐ
AAT066
SILcl acc. to EN 62061
ⁿ/ₐ
BAD854
Category safety pursuant to EN 954-1
ⁿ/ₐ
AAC073
Performance level acc. to EN ISO 13849-1
ⁿ/ₐ
BAD722
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
AAO502
Number of HW interfaces serial RS485
ⁿ/ₐ
AAM480
transmission standard
ⁿ/ₐ
AAO494
Number of HW interfaces Industrial Ethernet
ⁿ/ₐ
AAO495
Number of HW interfaces parallel
ⁿ/ₐ
AAO496
Number of HW interfaces PROFINET
ⁿ/ₐ
AAO500
Number of HW interfaces serial RS232
ⁿ/ₐ
AAO501
Number of HW interfaces serial RS422
ⁿ/ₐ
AAO503
Number of HW interfaces serial TTY
ⁿ/ₐ
AAO507
Number of HW interfaces, other
ⁿ/ₐ
AAO505
Number of HW interfaces Wireless
ⁿ/ₐ
BAD087
Corresponding operating medium (Ex ia)
ⁿ/ₐ
BAD088
Corresponding operating medium (Ex ib)
ⁿ/ₐ
BAD293
Front installation possible
ⁿ/ₐ
BAD296
Rack-assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD347
Field bus connection possible via separate bus couplers
ⁿ/ₐ
BAD669
System components present
ⁿ/ₐ
AAM271
wall mounting/direct mounting possible
ⁿ/ₐ
BAD403
Optical interface present
ⁿ/ₐ
BAD500
Bus diagnosis possible
ⁿ/ₐ
BAD663
suitable as segment module
ⁿ/ₐ
AAB519
distance module present
ⁿ/ₐ
BAH492
Input module present
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 2693020
2693020
Power module
Inline boost terminal for...
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-...
IP20
Local bus
12.150
120.111
70.430
0.065
DC
Spring-cage connection
Yes
Yes
0
Invalid
None
No
0
None
0
0
0
0
0
0
2
0
No
No
No
No
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
4046356447416
Power module
Inline boost terminal for...
IB IL 24 PWR IN/R/L-0.8A-...
4063151
4046356447416
Phoenix Contact GmbH & Co...
3
1
1
1
1
85389099
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성