카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2507 - Male connector DIN EN 175301-803 - connector shape B
Buerkert
Products (A - Z)
7012
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/7012/2507.prj},{NB=2507-423849-Geraetesteckdose nach DIN 43650, Form B 0},{BUNR=423849},{I=6.0},{U=24 V / AC/DC},{L=ohne},{E=LED},{EML=LED},{AR=0},{CNSMASSEXACT=0.027}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BUNR
Bürkert-ITEM-No.
ⁿ/ₐ
I
max. Dauerstrom
[A]
UML
Voltage and version
ⁿ/ₐ
L
cable length
ⁿ/ₐ
EML
Electronic
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
2507-423845-appliance plu...
423845
6.0
2 - 250 V / AC/DC
without
ohne Beschaltung
0.025
2507-423849-appliance plu...
423849
6.0
24 V / AC/DC
without
LED
0.027
2507-423850-appliance plu...
423850
6.0
250 V / AC/DC
without
LED
0.026
2507-423851-appliance plu...
423851
1.5
24 V / DC
without
freewheeling diode
0.026
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성