svenska
中文 (繁體)
English
2486080000 - PRO DM 20
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Power supply devices
Power supply device
Power supply device (unspecified)
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/04/07/90/2486080000.prj},{NB=2486080000},{MANUID=2486080000},{AAF040=0.552},{AAD931=85364190},{AAO676=2486080000},{AAO663=4050118496819},{PREVIEW=../../../../_pool_/c9/cc/24860800009999.png},{MANUTYPEDESC=PRO DM 20},{DESCSHORT=Diode module (power supply) 2 × 24 A (-40 °C ~ +45 °C) 2 × 20 A (+45 °C ~ +60 °C) 2 × 15 A (+70 °C)},{DESCLONG=A diode module is used to establish a redundant power supply system. This is important for decoupling the power supply units. A fault that occurs on the output of a power supply unit will therefore not affect the output voltage.},{GTIN=4050118496819},{MANUNAME=Weidmueller Group},{URL=URL},{KEYWORD=Diode module},{AAO677=Weidmueller Group},{AAO057=PRO DM 20}
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
AAF040
Mass
[kg]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 2486080000
2486080000
PRO DM 20
Diode module (power suppl...
A diode module is used to...
4050118496819
Weidmueller Group
0.552
85364190
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성