피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FIBRO
생성됨: 11.01.2022.
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
Designation of spare parts included
English as original or default language
FIBRO
2479.034. - Gas spring (Spring plunger), to WDX
FIBRO
Standard Parts for Stamping and Punching Dies
Springs
Spring plungers
with spring loaded pins
with slot
2479.0xx. Spring plungers, Gas springs
Powered by
CAD모델 선택
{fibro/normalien/f/f09/f09_01/f09_01_01/f09_01_01_09/2479_034_asmtab.prj},{NB=2479.034.00020.038 (0)},{DOC=2479_034_pdf},{IER=GDF_Einbaurichtlinien.pdf},{LMIN=83.000},{HUB=0},{HUBMAX=38.000},{FA=23},{FA20=23.000},{FE20=40.700},{P20=20.000},{GDFKZ20=grün},{FA40=45.000},{FE40=81.400},{P40=40.000},{GDFKZ40=blau},{FA80=85.000},{FE80=152.700},{P80=75.000},{GDFKZ80=rot},{FA170=170.000},{FE170=305.400},{P170=150.000},{GDFKZ170=gelb},{PPATH=f12_01_12_99/2479_034_asmsbl.prj},{GEW=0.191},{ZTC=84879090}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BC
Order No.
ⁿ/ₐ
D1
Male thread
[mm]
L
Length
[mm]
LMIN
Pressed length
[mm]
HUBMAX
Stroke max.
[mm]
FA20
Initial spring force
[daN]
FE20
Final spring force
[daN]
P20
Filling pressure
[bar]
GDFKZ20
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA40
Initial spring force
[daN]
FE40
Final spring force
[daN]
P40
Filling pressure
[bar]
GDFKZ40
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA80
Initial spring force
[daN]
FE80
Final spring force
[daN]
P80
Filling pressure
[bar]
GDFKZ80
Spring force marking
ⁿ/ₐ
FA170
Initial spring force
[daN]
FE170
Final spring force
[daN]
P170
Filling pressure
[bar]
GDFKZ170
Spring force marking
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[kg]
ZTC
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
2479.034.00020.010
2479.034.00020.010
M24x1.5
65.000
55.000
10.000
23.000
32.500
20.000
green
45.000
65.000
40.000
blue
85.000
122.000
75.000
red
170.000
243.500
150.000
yellow
0.133
84879090
2479.034.00020.016
2479.034.00020.016
M24x1.5
77.000
61.000
16.000
23.000
36.600
20.000
green
45.000
73.300
40.000
blue
85.000
137.400
75.000
red
170.000
274.800
150.000
yellow
0.152
84879090
2479.034.00020.020
2479.034.00020.020
M24x1.5
85.000
65.000
20.000
23.000
36.000
20.000
green
45.000
72.000
40.000
blue
85.000
134.500
75.000
red
170.000
268.000
150.000
yellow
0.152
84879090
2479.034.00020.025
2479.034.00020.025
M24x1.5
95.000
70.000
25.000
23.000
38.900
20.000
green
45.000
77.800
40.000
blue
85.000
145.900
75.000
red
170.000
291.800
150.000
yellow
0.172
84879090
2479.034.00020.030
2479.034.00020.030
M24x1.5
105.000
75.000
30.000
23.000
37.500
20.000
green
45.000
75.000
40.000
blue
85.000
141.000
75.000
red
170.000
281.500
150.000
yellow
0.172
84879090
2479.034.00020.038
2479.034.00020.038
M24x1.5
121.000
83.000
38.000
23.000
40.700
20.000
green
45.000
81.400
40.000
blue
85.000
152.700
75.000
red
170.000
305.400
150.000
yellow
0.191
84879090
2479.034.00020.040
2479.034.00020.040
M24x1.5
125.000
85.000
40.000
23.000
38.500
20.000
green
45.000
77.000
40.000
blue
85.000
144.500
75.000
red
170.000
289.000
150.000
yellow
0.191
84879090
2479.034.00020.050
2479.034.00020.050
M24x1.5
145.000
95.000
50.000
23.000
42.000
20.000
green
45.000
83.500
40.000
blue
85.000
156.500
75.000
red
170.000
313.000
150.000
yellow
0.210
84879090
2479.034.00020.060
2479.034.00020.060
M24x1.5
165.000
105.000
60.000
23.000
42.000
20.000
green
45.000
84.000
40.000
blue
85.000
157.000
75.000
red
170.000
314.000
150.000
yellow
0.229
84879090
2479.034.00020.070
2479.034.00020.070
M24x1.5
185.000
115.000
70.000
23.000
42.000
20.000
green
45.000
84.000
40.000
blue
85.000
157.500
75.000
red
170.000
315.000
150.000
yellow
0.248
84879090
2479.034.00020.080
2479.034.00020.080
M24x1.5
205.000
125.000
80.000
23.000
42.000
20.000
green
45.000
84.000
40.000
blue
85.000
159.000
75.000
red
170.000
315.500
150.000
yellow
0.267
84879090
2479.034.00020.100
2479.034.00020.100
M24x1.5
245.000
145.000
100.000
23.000
42.000
20.000
green
45.000
84.500
40.000
blue
85.000
158.000
75.000
red
170.000
316.500
150.000
yellow
0.305
84879090
2479.034.00020.125
2479.034.00020.125
M24x1.5
295.000
170.000
125.000
23.000
42.000
20.000
green
45.000
84.500
40.000
blue
85.000
158.500
75.000
red
170.000
317.000
150.000
yellow
0.352
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성