피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24330. - with rotating machine handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24330. Crank Handles, DIN 469 straight, with square end DIN 79
with rotating machine handle
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2433a/eh_2433/eh_2433_assmtab.prj},{NB=EH 24330.0040 Handkurbel},{BESTNR=24330.0040},{BESTNR1=2433.040},{AUS=mit drehbarem Ballengriff EH 2446, DIN 98, Form D},{L=125},{S=14},{E=18.1},{D2=34},{H1=34},{HX=14},{H2=26},{H3=122},{BG=22},{G=440},{D2A=39},{D3=19},{R1=26},{B1=26},{B2=15},{ID=2446125},{D4=25},{S1=14},{A1=8},{D3A=M10},{D3B=10},{D3C=8.376},{PPATH=eh_2433_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
L
[mm]
S
H11
[mm]
E
min.
[mm]
D2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
BG
Machine Handle
[mm]
G
weight
[g]
EH 24330.0010 Crank Handl...
24330.0010
with rotating machine han...
63
10
13.1
20
20
15
79
16
115
EH 24330.0020 Crank Handl...
24330.0020
with rotating machine han...
80
10
13.1
24
24
18
97
18
185
EH 24330.0021 Crank Handl...
24330.0021
with rotating machine han...
80
12
16.1
24
24
18
97
18
175
EH 24330.0030 Crank Handl...
24330.0030
with rotating machine han...
100
12
16.1
28
28
21
100
20
280
EH 24330.0031 Crank Handl...
24330.0031
with rotating machine han...
100
14
18.1
28
28
21
100
20
270
EH 24330.0040 Crank Handl...
24330.0040
with rotating machine han...
125
14
18.1
34
34
26
122
22
440
EH 24330.0041 Crank Handl...
24330.0041
with rotating machine han...
125
17
22.2
34
34
26
122
22
420
EH 24330.0050 Crank Handl...
24330.0050
with rotating machine han...
160
17
22.2
38
38
29
126
25
650
EH 24330.0051 Crank Handl...
24330.0051
with rotating machine han...
160
19
25.2
38
38
29
126
25
610
EH 24330.0060 Crank Handl...
24330.0060
with rotating machine han...
200
19
25.2
44
44
34
160
28
1010
EH 24330.0061 Crank Handl...
24330.0061
with rotating machine han...
200
22
28.2
44
44
34
160
28
980
EH 24330.0070 Crank Handl...
24330.0070
with rotating machine han...
250
22
28.2
48
48
36
162
32
1340
EH 24330.0071 Crank Handl...
24330.0071
with rotating machine han...
250
24
32.2
48
48
36
162
32
1290
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성