피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24310. - U-Handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24310. U-Handles
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24310/eh_24310_buegelgriffe.prj},{NB=EH 24310.0780 Buegelgriffe},{BESTNR=24310.0780},{AUS=Rostfreier Stahl},{D1=16},{L=300},{D2=M6},{H=59},{R=18},{T=12},{G=603},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{RAD=2.490},{V1=14.000},{V2=0.000},{CH2=0.600},{RAD2=0.000},{COLOR=0.75, 0.75, 0.75, 0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R
[mm]
T
min.
[mm]
G
Mass
[g]
24310.0710 U-Handle
24310.0710
Stainless Steel
12
125
M6
51
14
12
197
24310.0720 U-Handle
24310.0720
Stainless Steel
12
160
M6
51
14
12
201
24310.0730 U-Handle
24310.0730
Stainless Steel
12
200
M6
51
14
12
237
24310.0740 U-Handle
24310.0740
Stainless Steel
12
250
M6
51
14
12
282
24310.0750 U-Handle
24310.0750
Stainless Steel
16
160
M6
59
18
12
373
24310.0760 U-Handle
24310.0760
Stainless Steel
16
200
M6
59
18
12
437
24310.0770 U-Handle
24310.0770
Stainless Steel
16
250
M6
59
18
12
523
24310.0780 U-Handle
24310.0780
Stainless Steel
16
300
M6
59
18
12
603
24310.0910 U-Handle
24310.0910
Steel
12
125
M6
51
14
12
197
24310.0920 U-Handle
24310.0920
Steel
12
160
M6
51
14
12
201
24310.0930 U-Handle
24310.0930
Steel
12
200
M6
51
14
12
237
24310.0940 U-Handle
24310.0940
Steel
12
250
M6
51
14
12
282
24310.0950 U-Handle
24310.0950
Steel
16
160
M6
59
18
12
373
24310.0960 U-Handle
24310.0960
Steel
16
200
M6
59
18
12
437
24310.0970 U-Handle
24310.0970
Steel
16
250
M6
59
18
12
523
24310.0980 U-Handle
24310.0980
Steel
16
300
M6
59
18
12
603
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성