您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
23012-05 - 不锈钢弹簧杆联轴器 带可拆卸夹紧轮毂
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
23000 垫圈 滑动轴承 联轴器 快速插拔联轴器 缩紧盘 胀紧套(轴-胀套)滚动轴承 万向节
联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_23000/kupplungen/23012-05_asmtab.prj},{NB=23012-05-0400481012},{GR=40},{NM=36},{TM=0.07580},{TS=11.008},{DZ=5000},{D1=10},{D2=12},{D1D2MIN=6},{D1D2MAX=19},{D4=40},{L=48.0},{L1=11.0},{L2=5.50},{SW=4.0},{AM=7.0},{GEW=0.3400},{EAN=4059495929064},{NDM=5.000},{TYP1=26},{XA=14.0},{XB=5.0},{XC=8.0},{XD=9.0},{XE=15.00},{XF=2.0},{XG=0.0},{XH=3.000},{XI=5.000},{XJ=5.000},{XK=8.000},{TYP=2.000},{BEST=23012-05-0400481012},{MATERIAL=Edelstahl},{WVR=0.15},{WVA=0.85},{WV=1},{C=M5},{BS=Infotext},{INFO=Info},{ROHS=Yes},{ZTN=84836040},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=23012-05_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
GR
尺寸
ⁿ/ₐ
NM
额定扭矩
[Nm]
TM
惯性矩
[gm²]
TS
扭曲刚度 Nm/arcmin
[10-3 Nm/rad]
WVR
最大轴偏差 径向
[mm]
WVA
最大轴偏差 轴向
[mm]
WV
最大 角度偏差
[°]
DZ
最高转速
[U/min]
D1
直径
[mm]
D2
直径
[mm]
D1D2MIN
D1/D2 min.
[mm]
D1D2MAX
D1/D2 max.
[mm]
D4
直径
[mm]
L
总长度
[mm]
L1
间距
[mm]
L2
间距
[mm]
C
(DIN 912-12.9)
ⁿ/ₐ
SW
钳口宽度
[mm]
AM
螺丝锁紧扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
INFO
技术资料
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
23012-05-0250280606
23012-05-0250280606
不锈钢
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
6
6
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0745
Info
Yes
84836040
4059495928920
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0250280608
23012-05-0250280608
不锈钢
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
6
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0645
Info
Yes
84836040
4059495928937
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0250280610
23012-05-0250280610
不锈钢
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
6
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0695
Info
Yes
84836040
4059495928944
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0250280808
23012-05-0250280808
不锈钢
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
8
8
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0698
Info
Yes
84836040
4059495928951
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0250280810
23012-05-0250280810
不锈钢
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
8
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0669
Info
Yes
84836040
4059495928968
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0250281010
23012-05-0250281010
不锈钢
25
16
0.00631
1.558
0.1
1
1
8000
10
10
6
12
25
28.0
8.0
4.00
M3
2.5
1.5
0.0658
Info
Yes
84836040
4059495928975
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0300400606
23012-05-0300400606
不锈钢
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
6
6
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1509
Info
Yes
84836040
4059495928982
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0300400608
23012-05-0300400608
不锈钢
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
6
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1600
Info
Yes
84836040
4059495928999
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0300400610
23012-05-0300400610
不锈钢
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
6
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1466
Info
Yes
84836040
4059495929002
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0300400808
23012-05-0300400808
不锈钢
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
8
8
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1479
Info
Yes
84836040
4059495929019
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0300400810
23012-05-0300400810
不锈钢
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
8
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1442
Info
Yes
84836040
4059495929026
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0300401010
23012-05-0300401010
不锈钢
30
25
0.01860
2.530
0.1
0.85
1
6000
10
10
6
14
30
40.0
11.0
5.50
M4
3.0
3.4
0.1439
Info
Yes
84836040
4059495929033
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0400480606
23012-05-0400480606
不锈钢
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
6
6
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.2955
Info
Yes
84836040
4059495929040
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0400481010
23012-05-0400481010
不锈钢
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
10
10
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3400
Info
Yes
84836040
4059495929057
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0400481012
23012-05-0400481012
不锈钢
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
10
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3400
Info
Yes
84836040
4059495929064
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0400481212
23012-05-0400481212
不锈钢
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
12
12
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3189
Info
Yes
84836040
4059495929071
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0400481515
23012-05-0400481515
不锈钢
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
15
15
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3098
Info
Yes
84836040
4059495929088
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0400481616
23012-05-0400481616
不锈钢
40
36
0.07580
11.008
0.15
0.85
1
5000
16
16
6
19
40
48.0
11.0
5.50
M5
4.0
7.0
0.3054
Info
Yes
84836040
4059495929095
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0500651010
23012-05-0500651010
不锈钢
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
10
10
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6750
Info
Yes
84836040
4059495929101
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0500651515
23012-05-0500651515
不锈钢
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
15
15
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6451
Info
Yes
84836040
4059495929118
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0500651616
23012-05-0500651616
不锈钢
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
16
16
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6375
Info
Yes
84836040
4059495929125
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0500651919
23012-05-0500651919
不锈钢
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
19
19
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6850
Info
Yes
84836040
4059495929132
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0500652020
23012-05-0500652020
不锈钢
50
73
0.24600
20.995
0.15
0.7
1.5
5000
20
20
10
26
50
65.0
19.0
9.50
M6
5.0
14.0
0.6071
Info
Yes
84836040
4059495929149
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0600801010
23012-05-0600801010
不锈钢
60
110
0.69400
37.165
0.15
0.7
1.5
4500
10
10
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.0013
Info
Yes
84836040
4059495929156
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
23012-05-0600801616
23012-05-0600801616
不锈钢
60
110
0.69400
37.165
0.15
0.7
1.5
4500
16
16
10
30
60
80.0
25.0
12.50
M8
6.0
27.0
0.0013
Info
Yes
84836040
4059495929163
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21404 - 紧凑型导向滑座
norelem
26.06.2024
21410 - 型材导轨
norelem
26.06.2024
24070 - 法兰螺母支架
norelem
26.06.2024
24010 - 花键轴 类似 DIN ISO 14
norelem
10.06.2024
21250-01 - 双管线性传动装置 带安装板
norelem
26.06.2024
04371 - 夹具钩 带轴环和锁紧手柄,带夹紧力增强器
norelem
30.05.2024
23012 - 带可移除夹紧套筒的弹性体波纹管联轴器,铝制
norelem
26.06.2024
05620 - 转角夹具压臂
norelem
30.05.2024
GN 2246 - Stainless Steel-Beam couplings with clamping hub, Bore code B, wi...
Ganter
19.06.2024
2301A... - Bellows Coupling with Clamping Hub
Kistler
17.05.2024
04629-10 - 3-级动力夹钳
norelem
30.05.2024
CAPS - 联轴器-膜片式联轴器-高挠性(单膜片·夹持型)
仕瑞达3D电子目录
04.07.2022
K2040 - 不锈钢弹簧杆联轴器 带可拆卸夹紧轮毂
KIPP
27.05.2024
GN 2246 - Beam couplings with clamping hub, Bore code B, without keyway
Ganter
19.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表