您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
2260-1 - CAYONOPLAN
Kaldewei
shower trays
Cayonoplan
Powered by
CAD模型選擇
{kaldewei/duschwannen/cayonoplan/2260-1.prj},{NB=2260-1},{PRODID=2260-1},{DESCRIPTION_SHORT=Cayonoplan heißt der neue Einstieg in die Welt der bodenebenen Duschflächen. Dank ihrer 22 Abmessungen, dem seitlichen Ablaufloch und dem extraflachen Wannenträger für einfachste Montage ist die Cayonoplan die ideale Lösung. Mit einer Randhöhe von 32 mm bzw. 40 mm für Formate mit mehr als 120 cm Seitenlänge ist sie perfekt auf Fliesen installierbar. Aber auch der bodenebene Einbau ist möglich. Als Perfect Match zur Cayono Badewanne und zum Puro Waschtisch rundet die Cayonoplan das Bad-design ab.},{EF000010=universal},{EF000051=rechteckig},{EF020814=false},{EF025058=false},{EF020363=false},{EF002169=-},{EF000386=2,9},{EF020621=12,0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
PRODID
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION_SHORT
ⁿ/ₐ
EF000010
Model
ⁿ/ₐ
EF000051
Shape
ⁿ/ₐ
EF020814
Corner model
ⁿ/ₐ
EF025058
Semi-detached
ⁿ/ₐ
EF020363
Detached
ⁿ/ₐ
EF002169
Material
ⁿ/ₐ
EF000386
Material thickness
[mm]
EF020621
Radius
[mm]
EF001438
Length
[mm]
EF000008
Width
[mm]
EF000040
Height
[mm]
EF001131
Internal depth
[mm]
EF022185
With legs
ⁿ/ₐ
EF025073
With polystyrene support
ⁿ/ₐ
EF025060
Legs adjustable
ⁿ/ₐ
EF025074
Height including legs/support
[mm]
EF000007
Colour
ⁿ/ₐ
EF024897
Degree of gloss
ⁿ/ₐ
EF025075
With shower base panels
ⁿ/ₐ
EF020710
Diameter of drain hole
[mm]
EF025068
With antislip facility
ⁿ/ₐ
EF025076
With tiled edge
ⁿ/ₐ
EF023789
Dirt-resistant
ⁿ/ₐ
EF000139
Surface protection
ⁿ/ₐ
2260-1
2260-1
The new way of entering t...
Universal
Rectangular
false
false
false
-
2,9
12,0
700,0
1200,0
32,0
18,0
false
false
false
-
Beige
Glossy
false
90,0
true
false
true
Enamelled
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表