피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22150. - Lateral Plungers with plastic spring and pin
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22150. Lateral Plungers with plastic spring and pin
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2215_kunstfeder/eh_2215_2_assmtab.prj},{NB=EH 22150.0220 Seitendruckstueck (0)},{BESTNR=22150.0220},{AUS=Rostfreier Stahl/Standard-Federkraft},{D1=10},{D2=5},{F=60},{L1=9},{L2=7.3},{D=9.9},{S=0},{TMAX=100},{G=2.10},{S1=0.8},{PPATH=eh_2215_2_sbl.prj},{FUNC=Pressing, Arresting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
spring load/F max.
[N]
L1
-1
[mm]
L2
±0.5
[mm]
D
H8
[mm]
TMAX
Temperature
[°C]
G
weight
[g]
EH 22150.0200 Lateral Plu...
22150.0200
Steel/light spring load
6
3
10
7
3.7
5.9
100
0.54
EH 22150.0202 Lateral Plu...
22150.0202
Steel/light spring load
8
4
15
9
5.2
7.9
100
1.20
EH 22150.0204 Lateral Plu...
22150.0204
Steel/light spring load
10
5
30
9
7.3
9.9
100
2.10
EH 22150.0207 Lateral Plu...
22150.0207
Steel/light spring load
10
6
20
9
10.3
9.9
100
2.90
EH 22150.0201 Lateral Plu...
22150.0201
Steel/standard spring loa...
6
3
20
7
3.7
5.9
100
0.52
EH 22150.0203 Lateral Plu...
22150.0203
Steel/standard spring loa...
8
4
30
9
5.2
7.9
100
1.20
EH 22150.0205 Lateral Plu...
22150.0205
Steel/standard spring loa...
10
5
60
9
7.3
9.9
100
2.10
EH 22150.0208 Lateral Plu...
22150.0208
Steel/standard spring loa...
10
6
30
9
10.3
9.9
100
2.90
EH 22150.0211 Lateral Plu...
22150.0211
Steel/standard spring loa...
12
8
50
13
13.3
11.9
100
6.80
EH 22150.0213 Lateral Plu...
22150.0213
Steel/standard spring loa...
16
10
80
16
16.9
15.9
100
15.00
EH 22150.0206 Lateral Plu...
22150.0206
Steel/heavy spring load
10
5
90
9
7.3
9.9
100
2.10
EH 22150.0209 Lateral Plu...
22150.0209
Steel/heavy spring load
10
6
60
9
10.3
9.9
100
2.90
EH 22150.0212 Lateral Plu...
22150.0212
Steel/heavy spring load
12
8
100
13
13.3
11.9
100
6.80
EH 22150.0214 Lateral Plu...
22150.0214
Steel/heavy spring load
16
10
160
16
16.9
15.9
100
15.00
EH 22150.0215 Lateral Plu...
22150.0215
Stainless steel/light spr...
6
3
10
7
3.7
5.9
100
0.52
EH 22150.0217 Lateral Plu...
22150.0217
Stainless steel/light spr...
8
4
15
9
5.2
7.9
100
1.20
EH 22150.0219 Lateral Plu...
22150.0219
Stainless steel/light spr...
10
5
30
9
7.3
9.9
100
2.10
EH 22150.0222 Lateral Plu...
22150.0222
Stainless steel/light spr...
10
6
20
9
10.3
9.9
100
2.90
EH 22150.0216 Lateral Plu...
22150.0216
Stainless steel/standard ...
6
3
20
7
3.7
5.9
100
0.51
EH 22150.0218 Lateral Plu...
22150.0218
Stainless steel/standard ...
8
4
30
9
5.2
7.9
100
1.20
EH 22150.0220 Lateral Plu...
22150.0220
Stainless steel/standard ...
10
5
60
9
7.3
9.9
100
2.10
EH 22150.0223 Lateral Plu...
22150.0223
Stainless steel/standard ...
10
6
30
9
10.3
9.9
100
2.90
EH 22150.0226 Lateral Plu...
22150.0226
Stainless steel/standard ...
12
8
50
13
13.3
11.9
100
6.80
EH 22150.0228 Lateral Plu...
22150.0228
Stainless steel/standard ...
16
10
80
16
16.9
15.9
100
15.00
EH 22150.0221 Lateral Plu...
22150.0221
Stainless steel/heavy spr...
10
5
90
9
7.3
9.9
100
2.10
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 22150. - Lateral Plungers, smooth, without seal
Halder
22.12.2022
EH 22150. - Eccentric for Lateral Plungers, smooth
Halder
22.12.2022
CMM.BL - ELESA-Hinges
Elesa
24.06.2024
PTGSG-Z - Trapezoidal lead screws with pin
igus
13.09.2022
CFM-CLEAN - Hinges
Elesa+Ganter
21.06.2024
K0657 - Spring plungers with hexagon socket and thrust pin, long version
KIPP
27.05.2024
K1733 - Lateral spring plungers with plastic spring
KIPP USA
11.06.2024
EH 22150. - Lateral Plungers, smooth, with seal
Halder
22.12.2022
EH 22040. - Spring Plungers, plastic
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성