Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21516 - 钢制循环球轴承衬套
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
线性滚珠轴承, 直线滑动轴承
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/linearkugellager_lineargleitlager/21516.prj},{NB=21516-2218},{BEST=21516-2218},{MATERIAL=Stahl},{D=18},{D1=32},{D2=36},{L=39},{L1=22},{L2=17},{L3=6.0},{GEW=0.1430},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84807180},{EAN=4059495976822},{FILTER=NORELEM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.},{FARBEX=Edelstahl},{XA=2.330},{XB=1.500},{XC=2.000},{XD=MIN}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
BEST
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
D
Durchmesser
[mm]
D1
Durchmesser
[mm]
D2
Durchmesser
[mm]
L
Länge
[mm]
L1
Länge
[mm]
L2
Länge
[mm]
L3
[mm]
GEW
Gewicht ca.
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Zolltarifnummer
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21516-1712
21516-1712
Stahl
12
24
28
26
17
9
6.0
0.0610
Yes
84807180
4059495976815
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21516-2218
21516-2218
Stahl
18
32
36
39
22
17
6.0
0.1430
Yes
84807180
4059495976822
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21516-1724
21516-1724
Stahl
24
39
43
29
17
12
6.0
0.1420
Yes
84807180
4059495976839
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21516-2230
21516-2230
Stahl
30
50
54
39
22
17
6.0
0.3260
Yes
84807180
4059495976846
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表