Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21334-75 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 70 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21334-75_asmtab.prj},{NB=21334-75-04575000},{B=19.1},{H=35.3},{L=457},{GEW=1.8800},{EAN=4059495694634},{TYP=4},{SX=479.5},{BEST=21334-75-0457},{HER=DZ0305-0018},{A=15.9},{A1=301.6},{A2=412.7},{A3=425.4},{A4=212.7},{A5=-},{A6=400},{TRAGKRAFT=62},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{PPATH=21334-75_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
A6
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21334-75-0305
21334-75-0305
DZ0305-0012
15.9
-
260.3
273
-
-
-
19.1
35.3
305
70
1.2700
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495694603
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-75-0356
21334-75-0356
DZ0305-0014
15.9
-
311.1
323.8
-
-
298.4
19.1
35.3
356
68
1.4600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495694610
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-75-0406
21334-75-0406
DZ0305-0016
15.9
250.8
361.9
374.6
-
-
349.2
19.1
35.3
406
65
1.6600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495694627
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-75-0457
21334-75-0457
DZ0305-0018
15.9
301.6
412.7
425.4
212.7
-
400
19.1
35.3
457
62
1.8800
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495694634
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-75-0508
21334-75-0508
DZ0305-0020
15.9
352.4
463.5
476.2
238.1
365.2
450.8
19.1
35.3
508
57
2.0900
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495694641
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-75-0559
21334-75-0559
DZ0305-0022
15.9
403.2
514.3
527
263.5
415.9
501.6
19.1
35.3
559
52
2.2800
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495694658
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-75-0610
21334-75-0610
DZ0305-0024
15.9
454
565.1
577.8
288.9
466.7
552.4
19.1
35.3
610
46
2.4800
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495694665
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-75-0660
21334-75-0660
DZ0305-0026
15.9
504.8
615.9
628.6
314.3
517.7
603.2
19.1
35.3
660
41
2.7200
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495694672
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21334-75-0711
21334-75-0711
DZ0305-0028
15.9
555.6
666.7
679.4
339.7
568.3
654
19.1
35.3
711
36
2.8900
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495694689
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21335 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 100 kg
norelem
06.06.2024
''T'' Profile for simplex chain - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
21335-20 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 160 kg
norelem
06.06.2024
21335-10 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 124 kg
norelem
06.06.2024
21336 - 双 T 型伸缩滑轨
norelem
26.06.2024
21335-25 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 272 kg
norelem
06.06.2024
21334 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 20 kg
norelem
06.06.2024
21334-25 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,两侧部分伸出,负载能力最大 50 kg
norelem
06.06.2024
21335-35 - 铝制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 300 kg
norelem
06.06.2024
21335-05 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 100 kg
norelem
06.06.2024
K1714 - 不锈钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 70 kg
KIPP
05.06.2024
K1713 - Telescopic slides, steel for side mounting, over-extension, load ca...
KIPP USA
05.06.2024
K1714 - Telescopic slides, stainless steel for side mounting, over-extensio...
KIPP USA
05.06.2024
21334-90 - 钢制伸缩滑轨 用于侧方安装,过度伸出,负载能力最大 82 kg
norelem
06.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表