카탈로그: Buerkert
생성됨: 02.09.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Buerkert
2103-VP-CLAMP-ISO - Pneumatically operated 2/2 way diaphragm valve CLASSIC with stainless steel body CLAMP-ISO
Buerkert
Products (A - Z)
2103
Powered by
CAD모델 선택
{buerkert/produkteaz/2103/2103-vp-clamp-iso.prj},{NB=2103-317887-VP-CLAMP-ISO-DN50-TC47-130-0-EA-54-8690},{PPATH=2103sblvp-clamp-iso.prj},{BUNR=317887},{DN=50},{NORM=ISO 4200},{DN1=50},{D=77.5x60.3x2.0},{LTA=TC47},{ANTG=130},{WW=0},{DWST=EA},{KV=70.0},{BPAB=-},{BPEA=7.0},{KH=1.000},{NR=54},{ANTYV=8690},{ANTYVB='8690','8691','8692','8693','8694'},{CNSMASSEXACT=7.094},{ATEX=nein},{DIST1=7.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BUNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
Diaphragm size
ⁿ/ₐ
NORM
Anschlussnorm
ⁿ/ₐ
DN1
nominal diameter port connection
ⁿ/ₐ
D
Port Connection DxS
[mm]
LTA
Bürkert-Code port connection
ⁿ/ₐ
ANTG
Actuator size
ⁿ/ₐ
WW
Circuit function
ⁿ/ₐ
DWST
Sealing material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg]
DIST1
[mm]
2103-317761-VP-CLAMP-ISO-...
317761
08
ISO 4200
08
25.0x13.5x1.6
TC40
050
A/B
AD
0.606
3.500
2103---VP-CLAMP-ISO-DN08-...
-
08
ISO 4200
08
25.0x13.5x1.6
TC40
050
I
AD
0.600
3.500
2103-317865-VP-CLAMP-ISO-...
317865
08
ISO 4200
08
25.0x13.5x1.6
TC40
050
0
AD
0.617
3.500
2103-317762-VP-CLAMP-ISO-...
317762
08
ISO 4200
08
25.0x13.5x1.6
TC40
050
A/B
EA
0.586
3.500
2103---VP-CLAMP-ISO-DN08-...
-
08
ISO 4200
08
25.0x13.5x1.6
TC40
050
I
EA
0.600
3.500
2103-317866-VP-CLAMP-ISO-...
317866
08
ISO 4200
08
25.0x13.5x1.6
TC40
050
0
EA
0.584
3.500
2103-317763-VP-CLAMP-ISO-...
317763
08
ISO 4200
10
25.0x17.2x1.6
TC53
050
A/B
AD
0.608
3.500
2103---VP-CLAMP-ISO-DN10-...
-
08
ISO 4200
10
25.0x17.2x1.6
TC53
050
I
AD
0.600
3.500
2103-317868-VP-CLAMP-ISO-...
317868
08
ISO 4200
10
25.0x17.2x1.6
TC53
050
0
AD
0.619
3.500
2103-317764-VP-CLAMP-ISO-...
317764
08
ISO 4200
10
25.0x17.2x1.6
TC53
050
A/B
EA
0.609
3.500
2103---VP-CLAMP-ISO-DN10-...
-
08
ISO 4200
10
25.0x17.2x1.6
TC53
050
I
EA
0.600
3.500
2103-317869-VP-CLAMP-ISO-...
317869
08
ISO 4200
10
25.0x17.2x1.6
TC53
050
0
EA
0.607
3.500
2103-317765-VP-CLAMP-ISO-...
317765
15
ISO 4200
15
50.5x21.3x1.6
TC52
070
A/B
AD
1.454
5.000
2103---VP-CLAMP-ISO-DN15-...
-
15
ISO 4200
15
50.5x21.3x1.6
TC52
070
I
AD
1.300
5.000
2103-317870-VP-CLAMP-ISO-...
317870
15
ISO 4200
15
50.5x21.3x1.6
TC52
070
0
AD
1.452
5.000
2103-317766-VP-CLAMP-ISO-...
317766
15
ISO 4200
15
50.5x21.3x1.6
TC52
070
A/B
EA
1.337
5.000
2103---VP-CLAMP-ISO-DN15-...
-
15
ISO 4200
15
50.5x21.3x1.6
TC52
070
I
EA
1.300
5.000
2103-317871-VP-CLAMP-ISO-...
317871
15
ISO 4200
15
50.5x21.3x1.6
TC52
070
0
EA
1.335
5.000
2103-317767-VP-CLAMP-ISO-...
317767
20
ISO 4200
20
50.5x26.9x1.6
TC43
070
A/B
AD
1.602
5.000
2103---VP-CLAMP-ISO-DN20-...
-
20
ISO 4200
20
50.5x26.9x1.6
TC43
070
I
AD
1.500
5.000
2103-317873-VP-CLAMP-ISO-...
317873
20
ISO 4200
20
50.5x26.9x1.6
TC43
070
0
AD
1.608
5.000
2103-317768-VP-CLAMP-ISO-...
317768
20
ISO 4200
20
50.5x26.9x1.6
TC43
070
A/B
EA
1.521
5.000
2103---VP-CLAMP-ISO-DN20-...
-
20
ISO 4200
20
50.5x26.9x1.6
TC43
070
I
EA
1.600
5.000
2103-317874-VP-CLAMP-ISO-...
317874
20
ISO 4200
20
50.5x26.9x1.6
TC43
070
0
EA
1.527
5.000
2103-317769-VP-CLAMP-ISO-...
317769
25
ISO 4200
25
50.5x33.7x2.0
TC44
090
A/B
AD
3.036
6.000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성