카탈로그: SVS Automation
생성됨: 18.09.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SVS Automation
2/2 way solenoid valve NC,NO type 76 - stainless steel body, DN 16-50mm, G 1/2 – G 2
SVS Automation
2/2 Way solenoid valves
Force pilot operated
Powered by
CAD모델 선택
{svs_automation/2_2_wege_magnetventile/zwangsgesteuert/typ_76_asmtab.prj},{NB=76A-4B-AE1AA02450},{TYP=Typ 76, zwangsgesteuert, Körper Edelstahl 1.4301 (AISI 304)},{FUNKTION=A},{ANSCHLUSS=4},{DICHTWERKSTOFF=B},{KURZSCHLUSSRING=A},{SPULENTYP=E1AA},{ANSCHLUSSSPANN=02450},{INFO=Produktinformation},{PPATH=typ_76/typ_76_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTELLSCH
Order code
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
DRUCK
zulässige Differenzdrücke
[bar]
H
[mm]
H1
h
[mm]
M
[mm]
D1
d
[mm]
L
[mm]
I
[mm]
D
[mm]
GEW
Weight
[kg]
76A-4B-AE1AA02450
76A-4B-AE1AA02450
type 76, force pilot oper...
0-10
100.2
86.80
52.5
29.5
60.0
13.5
44.950
0.45
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성