1906 - DIN 374 GEWINDEBOHRER KI
Gühring
Gewinden
Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_blindhole/catalog_1906.prj},{NB=1906 6.004},{J21=1906 6.004},{A21=6},{A3=0.750},{A8=3.400},{B1=8},{B2=30},{B3=80},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.013},{H22=1},{BLD=1},{ID12000=9019060060040},{ID12100=0},{A6=5.190},{B4=1.500},{B7=1.865},{B8=26},{C14=1},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=71.200},{D1=3},{D3=40},{D4=22.500},{E1=90},{G21=1},{H21=1},{J7=0},{J23=GEWINDEBOHRER KI},{J22=HSS-E KUEHLKANAL-GBO M 6 X0,75 DIN 374RN},{J3=GG},{H3=HSS-E},{J1=DIN 374},{A1=MF},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=R},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H5=OHNE},{J6=ZYL00452115},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-12-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9019060060040.dxf},{ID10003=9019060060040.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1906 5.003
1906 5.003
GEWINDEBOHRER KI
HSS-E KUEHLKANAL-GBO M 5 ...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
5
0.500
ISO2/6H
2.700
5
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
R
0.008
R
C
HSS-E
1
OHNE
1
ZYL00352115
ZYL21F3500,000h$09
1906 6.003
1906 6.003
GEWINDEBOHRER KI
HSS-E KUEHLKANAL-GBO M 6 ...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
6
0.500
ISO2/6H
3.400
5
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.013
R
C
HSS-E
1
OHNE
1
ZYL00452115
ZYL21F4500,000h$09
1906 6.004
1906 6.004
GEWINDEBOHRER KI
HSS-E KUEHLKANAL-GBO M 6 ...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
6
0.750
ISO2/6H
3.400
8
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
R
0.013
R
C
HSS-E
1
OHNE
1
ZYL00452115
ZYL21F4500,000h$09
1906 8.004
1906 8.004
GEWINDEBOHRER KI
HSS-E KUEHLKANAL-GBO M 8 ...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
8
0.750
ISO2/6H
4.900
8
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.023
R
C
HSS-E
1
OHNE
1
ZYL00602115
ZYL21F6000h$09
1906 8.005
1906 8.005
GEWINDEBOHRER KI
HSS-E KUEHLKANAL-GBO M 8 ...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
8
1.000
ISO2/6H
4.900
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
R
0.026
R
C
HSS-E
1
OHNE
1
ZYL00602115
ZYL21F6000h$09
1906 10.005
1906 10.005
GEWINDEBOHRER KI
HSS-E KUEHLKANAL-GBO M10 ...
GG
HSS-E
DIN 374
MF
10
1.000
ISO2/6H
5.500
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
7.000
h9
R
0.040
R
C
HSS-E
1
OHNE
1
ZYL00702115
ZYL21F7000h$09
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表