피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1782187 - MC 1,5/ 7-GF-3,81 P14 THRR56
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
PCB connection technology
Plug-in PCB connection technology
PCB connector (board connector)
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/46/02/01/1782187.prj},{NB=1782187},{MANUID=1782187},{BAF016=37.060},{BAA020=8.300},{AAF726=8},{BAB577=9.200},{AAZ315=250},{AAZ316=160},{AAZ317=160},{AAZ321=2.500},{AAZ322=2.500},{AAZ323=2.500},{AAZ327=3.810},{AAP662=1},{AAZ332=1.400},{AAH185=6.900},{AAZ352=1},{AAZ354=1.400},{AAZ358=0},{AAZ360=-40},{AAZ361=100},{AAO663=4046356550437},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=470},{QUANTITYINT=470},{CTN=85366930},{AAO676=1782187},{DESCSHORT=PCB header}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF726
rated current
[A]
AAP798
Application standards
ⁿ/ₐ
BAC140
Combustibility class
ⁿ/ₐ
BAC487
material of insulation
ⁿ/ₐ
BAB577
depth
[mm]
AAC194
Type of packaging
ⁿ/ₐ
AAZ315
Rated voltage (II/2)
[V]
AAZ316
Rated voltage (III/2)
[V]
AAZ317
Rated voltage (III/3)
[V]
AAZ321
Rated surge voltage (II/2)
[kV]
AAZ322
Rated surge voltage (III/2)
[kV]
AAZ323
Rated surge voltage (III/3)
[kV]
AAZ327
Grid dimensions 1
[mm]
AAP662
Number of rows
ⁿ/ₐ
AAZ332
Pin length
[mm]
AAH185
assembly height
[mm]
BAC818
Assembly
ⁿ/ₐ
AAB373
Type of interlock
ⁿ/ₐ
AAZ335
Locking system
ⁿ/ₐ
AAZ351
Layout of solder pins
ⁿ/ₐ
AAZ352
Number of solder pins per pole
ⁿ/ₐ
AAZ354
Recommended drill hole diameter pin
[mm]
AAZ356
Pin dimensions (mm)
ⁿ/ₐ
AAB754
Contact design
ⁿ/ₐ
AAZ358
Plug-in direction
[°]
AAZ359
Direction mating face
ⁿ/ₐ
BAA097
color of housing
ⁿ/ₐ
AAZ360
lower limit temperature
[°C]
AAZ361
upper limit temperature
[°C]
AAZ362
MSL (Moisture Sensitivity Level)
ⁿ/ₐ
AAC207
Material of the contact
ⁿ/ₐ
AAZ363
Coating plug contact area
ⁿ/ₐ
AAZ364
Coating PCB contact area
ⁿ/ₐ
AAC128
design of plug connection
ⁿ/ₐ
AAC202
Material of the contact coat
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAU731
Manufacturer product family
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1782187
1782187
PCB header
PCB headers, nominal cros...
MC 1,5/ 7-GF-3,81 P14 THR...
4046356550437
Phoenix Contact GmbH & Co...
30
37.060
8.300
8
IEC 61984
V0
LCP
9.200
Castor
250
160
160
2.500
2.500
2.500
3.810
1
1.400
6.900
Threaded joint
Threaded joint
Screw flange
linear
1
1.400
0,8 x 0,8
Pin
0
Standard
Black
-40
100
1
Copper
Tin (Sn)
Tin (Sn)
Fixed plug connector
Tin
4046356550437
PCB header
PCB headers, nominal cros...
MC 1,5/..-GF-THR
MC 1,5/ 7-GF-3,81 P14 THR...
4063151
1
100
470
470
85366930
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성