16B-2 (25,4 x 17,02 mm) - Plate wheels for duplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/co16b_2.prj},{NB=CD12038},{CODE=CD12038},{P=25.4},{W=17.02},{DR=15.88},{R=26},{C=2.5},{L=15.8},{H2=47.7},{Z=38},{DE=320.7},{DP=307.59},{D=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H2
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CD12008
CD12008
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
8
77.0
66.37
16
CD12009
CD12009
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
9
85.0
74.27
16
CD12010
CD12010
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
10
93.0
82.19
16
CD12011
CD12011
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
11
99.5
90.14
20
CD12012
CD12012
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
12
109.0
98.14
20
CD12013
CD12013
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
13
117.0
106.12
20
CD12014
CD12014
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
14
125.0
114.15
20
CD12015
CD12015
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
15
133.0
122.17
20
CD12016
CD12016
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
16
141.0
130.20
20
CD12017
CD12017
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
17
149.0
138.22
20
CD12018
CD12018
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
18
157.0
146.28
20
CD12019
CD12019
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
19
165.2
154.33
20
CD12020
CD12020
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
20
173.2
162.38
20
CD12021
CD12021
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
21
181.2
170.43
25
CD12022
CD12022
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
22
189.3
178.48
25
CD12023
CD12023
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
23
197.5
186.53
25
CD12024
CD12024
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
24
205.5
194.59
25
CD12025
CD12025
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
25
213.5
202.66
25
CD12026
CD12026
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
26
221.6
210.72
25
CD12027
CD12027
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
27
229.6
218.79
25
CD12028
CD12028
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
28
237.7
226.85
25
CD12029
CD12029
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
29
245.8
234.92
25
CD12030
CD12030
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
30
254.0
243.00
25
CD12031
CD12031
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
31
262.0
251.08
25
CD12032
CD12032
25.4
17.02
15.88
26
2.5
15.8
47.7
32
270.0
259.13
25
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성