16.3 - Springloaded triggers (long stroke) with thread guard
voestalpine
16. Spring ball plungers – Flange liffter – Spring bolt
Powered by
CAD모델 선택
{voest/16_druckstuecke/16_03.prj},{NB=VA_Druckstueck_19440 (20)},{IDENTNR=19440},{BZ=SP-30-20H},{BS=Hohe},{D=M30},{L=70},{HUB=20},{D1=15.0},{L1=45},{FKMIN=50},{FKMAX=300},{HMAX=20},{NDR=30},{P=3.50},{V=1.000},{SW=12},{GEWICHT=0.10},{CTN=84879090},{DAIMLER1=},{FIAT2=},{SANKYO1=SPLH 30-20},{SANKYO2=},{FORD2=},{FORD3=},{BMW2=},{VW1=},{VDI=},{BMW1=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
IDENTNR
Code-No.
ⁿ/ₐ
BZ
Type
ⁿ/ₐ
BS
Load
ⁿ/ₐ
D
Thread Ød
ⁿ/ₐ
L
Length L
[mm]
D1
Diameter Ød1
[mm]
L1
Lenght L1
[mm]
FKMIN
Spring tension min. [N]
ⁿ/ₐ
FKMAX
Spring tension max. [N]
ⁿ/ₐ
GEWICHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
19430
19430
SP-12-10H
High
M12
43
5.5
35
7
40
0.10
84879090
19431
19431
SP-16-10HS
High
M16
50
8.0
35
20
100
0.10
84879090
19432
19432
SP-16-10H
High
M16
60
8.0
35
27
80
0.10
84879090
19433
19433
SP-16-15H
High
M16
60
8.0
35
15
80
0.10
84879090
19435
19435
SP-16-20H
High
M16
85
8.0
35
17
80
0.10
84879090
19436
19436
SP-16-30H
High
M16
125
8.0
35
20
80
0.10
84879090
19439
19439
SP-24-15H
High
M24
60
10.0
45
40
200
0.10
84879090
19440
19440
SP-30-20H
High
M30
70
15.0
45
50
300
0.10
84879090
19441
19441
SP-12-10L
Low
M12
43
5.5
35
4
20
0.10
84879090
19442
19442
SP-16-10LS
Low
M16
50
8.0
35
10
50
0.10
84879090
19443
19443
SP-16-10L
Low
M16
60
8.0
35
13
40
0.10
84879090
19444
19444
SP-16-15L
Low
M16
60
8.0
35
10
40
0.10
84879090
19445
19445
SP-16-20L
Low
M16
85
8.0
35
13
40
0.10
84879090
19447
19447
SP-16-30L
Low
M16
125
8.0
35
18
40
0.10
84879090
19448
19448
SP-24-15L
Low
M24
60
10.0
45
20
100
0.10
84879090
19450
19450
SP-30-20L
Low
M30
70
15.0
45
30
150
0.10
84879090
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성