1581 - DIN 371~ VH GEWINDEFORMER KI
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1581.prj},{NB=1581 14.006},{J21=1581 14.006},{A21=14},{A3=1.250},{A8=9.000},{B1=15},{B2=40},{B3=100},{C12=21},{C3=11},{D7=0.146},{H22=2},{BLD=3},{ID12000=9015810140060},{ID12100=0},{B4=2.500},{B8=26},{C14=1},{C15=5},{C2=110},{C33=-0.011},{C4=47},{D1=6},{G21=4},{G4=1},{H21=1},{J7=0},{J23=VH GEWINDEFORMER KI},{J22=VH TICN GFO KI-RAD, DIN2174 C M14 X1,25},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 374~},{A1=MF},{A5=6HX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{J6=ZYL01102115},{J61=ZYL21G1100h$06},{DATE=2018-09-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9015810140060.dxf},{ID10003=9015810140060.stp},{ID10004=9015810140060_prop.xml},{ID10005=A_9015810140060.xml},{ID11001=VHM}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1581 10.005
1581 10.005
VH GEWINDEFORMER KI
VH TICN GFO KI-RAD, DIN21...
GG
VHM
DIN 371~
MF
10
1.000
6HX
8.000
11
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
10
h6
N
0.094
R
C
HC-K/P
2
TICN
4
ZYL01002115
ZYL21G1000h$06
1581 12.005
1581 12.005
VH GEWINDEFORMER KI
VH TICN GFO KI-RAD, DIN21...
GG
VHM
DIN 374~
MF
12
1.000
6HX
7.000
15
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h6
N
0.102
R
C
HC-K/P
2
TICN
3
ZYL00902115
ZYL21F9000h$06
1581 12.007
1581 12.007
VH GEWINDEFORMER KI
VH TICN GFO KI-RAD, DIN21...
GG
VHM
DIN 374~
MF
12
1.500
6HX
7.000
15
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
9
h6
N
0.100
R
C
HC-K/P
2
TICN
3
ZYL00902115
ZYL21F9000h$06
1581 14.006
1581 14.006
VH GEWINDEFORMER KI
VH TICN GFO KI-RAD, DIN21...
GG
VHM
DIN 374~
MF
14
1.250
6HX
9.000
15
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h6
N
0.146
R
C
HC-K/P
2
TICN
3
ZYL01102115
ZYL21G1100h$06
1581 14.007
1581 14.007
VH GEWINDEFORMER KI
VH TICN GFO KI-RAD, DIN21...
GG
VHM
DIN 374~
MF
14
1.500
6HX
9.000
15
40
100
ZYL
21
DIN4000-80
11
h6
N
0.130
R
C
HC-K/P
2
TICN
3
ZYL01102115
ZYL21G1100h$06
1581 16.007
1581 16.007
VH GEWINDEFORMER KI
VH TICN GFO KI-RAD, DIN21...
GG
VHM
DIN 374~
MF
16
1.500
6HX
9.000
15
44
100
ZYL
21
DIN4000-80
12
h6
N
0.166
R
C
HC-K/P
2
TICN
3
ZYL01202115
ZYL21G1200h$06
1581 18.007
1581 18.007
VH GEWINDEFORMER KI
VH TICN GFO KI-RAD, DIN21...
GG
VHM
DIN 374~
MF
18
1.500
6HX
11.000
15
44
110
ZYL
21
DIN4000-80
14
h6
N
0.252
R
C
HC-K/P
2
TICN
3
ZYL01402115
ZYL21G1400h$06
1581 20.007
1581 20.007
VH GEWINDEFORMER KI
VH TICN GFO KI-RAD, DIN21...
GG
VHM
DIN 374~
MF
20
1.500
6HX
12.000
15
44
125
ZYL
21
DIN4000-80
16
h6
N
0.370
R
C
HC-K/P
2
TICN
3
ZYL01602115
ZYL21G1600h$06
1581 24.007
1581 24.007
VH GEWINDEFORMER KI
VH TICN GFO KI-RAD, DIN21...
GG
VHM
DIN 374~
MF
24
1.500
6HX
14.500
15
48
140
ZYL
21
DIN4000-80
18
h6
N
0.546
R
C
HC-K/P
2
TICN
3
ZYL01802115
ZYL21G1800h$06
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Reference 45521 - RAWLEX® R-XPT anchoring stud - Zinc plated
EMILE MAURIN - Fixation (Boulonnerie - Visserie)
30.07.2020
Bolt Anchor AN BZ plus - Bolt Anchor AN BZ plus
Sikla
27.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성