您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
dansk
Deutsch
English
español
suomi
français
magyar
italiano
Nederlands
português
русский
English
QA認證資訊
目錄: STRACK
Created: 19.07.2017
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
STRACK
F61 - Aufspannplatte
STRACK
01. Platten
1.2. Formplatten OXA
Powered by
CAD模型選擇
{strack/p_kat/p_02/sn020103.prj},{NB=246x396-F61-36-2312-Aufspannplatte},{FG=246x396},{D=36},{MAT=2312},{DICKEX=36.00},{MATX=2312},{B=246},{L=446},{B1=198},{L1=340},{B2=198},{L2=284},{D2=30},{D5=13},{D6=19},{T6=13},{DMIN=27.1},{DMAX=177.0},{OXA=246x396},{SNPRTAB=MIN},{ARTNRX=170272}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
FG
(FG)
ⁿ/ₐ
D
(D)
[mm]
MAT
(Mat)
ⁿ/ₐ
B
(B)
[mm]
L
(L)
[mm]
B1
(B1)
[mm]
L1
(L1)
[mm]
B2
(B2)
[mm]
L2
(L2)
[mm]
D2
(D2)
[mm]
D5
(D5)
[mm]
D6
(D6)
[mm]
T6
(t6)
[mm]
DMIN
(DMIN)
[mm]
DMAX
(DMAX)
[mm]
OXA
(OXA)
ⁿ/ₐ
SNPRTAB
Preis (Euro/1)
[Euro/1]
ARTNRX
Art.-Nr.
ⁿ/ₐ
156x156-F61-22-1730
156x156
22
1730
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
0.1
22.0
156x156
169888
156x156-F61-22-2312
156x156
22
2312
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
0.1
22.0
156x156
169889
156x156-F61-22-2085
156x156
22
2085
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
0.1
22.0
156x156
156x156-F61-27-1730
156x156
27
1730
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
22.1
177.0
156x156
169890
156x156-F61-27-2312
156x156
27
2312
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
22.1
177.0
156x156
169891
156x156-F61-27-2085
156x156
27
2085
156
246
122
122
122
72
20
11
17
11
22.1
177.0
156x156
156x196-F61-22-1730
156x196
22
1730
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
0.1
22.0
156x196
169913
156x196-F61-22-2312
156x196
22
2312
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
0.1
22.0
156x196
169914
156x196-F61-22-2085
156x196
22
2085
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
0.1
22.0
156x196
156x196-F61-27-1730
156x196
27
1730
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
22.1
177.0
156x196
169915
156x196-F61-27-2312
156x196
27
2312
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
22.1
177.0
156x196
169916
156x196-F61-27-2085
156x196
27
2085
156
296
120
156
126
114
20
11
17
11
22.1
177.0
156x196
156x246-F61-22-1730
156x246
22
1730
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
0.1
22.0
156x246
169938
156x246-F61-22-2312
156x246
22
2312
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
0.1
22.0
156x246
169939
156x246-F61-22-2085
156x246
22
2085
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
0.1
22.0
156x246
156x246-F61-27-1730
156x246
27
1730
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
22.1
177.0
156x246
169940
156x246-F61-27-2312
156x246
27
2312
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
22.1
177.0
156x246
169941
156x246-F61-27-2085
156x246
27
2085
156
296
122
212
122
162
20
11
17
11
22.1
177.0
156x246
156x296-F61-27-1730
156x296
27
1730
156
396
122
262
122
212
20
11
17
11
0.1
177.0
156x296
169958
156x296-F61-27-2312
156x296
27
2312
156
396
122
262
122
212
20
11
17
11
0.1
177.0
156x296
169959
156x296-F61-27-2085
156x296
27
2085
156
396
122
262
122
212
20
11
17
11
0.1
177.0
156x296
190x246-F61-22-1730
190x246
22
1730
190
296
148
202
148
150
26
11
17
11
0.1
22.0
190x246
169985
190x246-F61-22-2312
190x246
22
2312
190
296
148
202
148
150
26
11
17
11
0.1
22.0
190x246
169986
190x246-F61-22-2085
190x246
22
2085
190
296
148
202
148
150
26
11
17
11
0.1
22.0
190x246
10083797
190x246-F61-27-1730
190x246
27
1730
190
296
148
202
148
150
26
11
17
11
22.1
177.0
190x246
169987
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表