1565 - DIN 371~ GEWINDEFORMER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD모델 선택
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_1565.prj},{NB=1565 4.000},{J21=1565 4.000},{A21=4},{A3=0.700},{A8=3.400},{B1=12},{B2=21},{B3=63},{C12=21},{C3=4.500},{D7=0.008},{H22=0},{BLD=4},{ID12000=9015650040000},{ID12100=0},{B4=1.400},{C14=0},{C15=5},{C2=45},{C33=-0.030},{C4=36.700},{G21=4},{H21=0},{J7=0},{E1=MIN},{J23=GEWINDEFORMER},{J22=PM HSSE CARBO GFO DIN2174 M 4 6GX O,SN},{J3=GG},{H3=PM HSS-E},{J1=DIN 371~},{A1=M},{A5=6GX},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h9},{D2=N},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E-PM},{H5=OHNE},{J6=ZYL00452105},{J61=ZYL21F4500,000h$09},{DATE=2018-09-12},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9015650040000.dxf},{ID10003=9015650040000.stp},{ID10004=9015650040000_prop.xml},{ID10005=A_9015650040000.xml},{ID11001=PM HSS-E}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B2
Nutzlänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
1565 3.000
1565 3.000
GEWINDEFORMER
PM HSSE CARBO GFO DIN2174...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
3
0.500
6GX
2.700
10
18
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h9
N
0.006
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$09
1565 4.000
1565 4.000
GEWINDEFORMER
PM HSSE CARBO GFO DIN2174...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
4
0.700
6GX
3.400
12
21
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h9
N
0.008
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$09
1565 5.000
1565 5.000
GEWINDEFORMER
PM HSSE CARBO GFO DIN2174...
GG
PM HSS-E
DIN 371~
M
5
0.800
6GX
4.900
14
25
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.016
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00602105
ZYL21F6000h$09
1565 6.000
1565 6.000
GEWINDEFORMER
PM HSSE CARBO GFO DIN2174...
GG
PM HSS-E
DIN371~
M
6
1.000
6GX
4.900
16
30
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h9
N
0.019
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00602105h$09
ZYL21F6000h$09
1565 8.000
1565 8.000
GEWINDEFORMER
PM HSSE CARBO GFO DIN2174...
GG
PM HSS-E
DIN371~
M
8
1.250
6GX
6.200
17
35
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h9
N
0.035
R
C
HSS-E-PM
0
OHNE
4
ZYL00802105h$09
ZYL21F8000h$09
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
4145 - WN 4143 TIN FORMING TAP IC
Gühring
11.02.2021
1732 - DIN374~ TIN FORMING TAP IC
Gühring
05.04.2024
1016 - JISB4430~ FORMING TAP
Gühring
11.02.2021
836 - DIN 371 TAP
Gühring
05.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성