14M Sprocket - 14M HT500 TAPER-LOCK Sprockets
Baldor Reliance
Dodge
PT Components
HT500
Powered by
CAD모델 선택
{baldor/dodge/pt_components/ht500/14m_ht500_sprocket.prj},{NB=482033},{NT=50},{PN20=482033},{PN37=482068},{PN68=482112},{PN90=482150},{PN125=482182},{BUSHING20=3020},{BUSHING37=3020},{BUSHING68=3525},{BUSHING90=3525},{BUSHING125=4535},{PD=8.772},{OD=8.662},{FD=9.292},{E=0},{L20=2.000},{L37=2.000},{L68=2.500},{L90=2.500},{L125=3.500},{M20=0.640},{M37=0.060},{M68=0.830},{M90=1.700},{M125=2.110},{BOREMIN20=0.87500},{BOREMIN37=0.87500},{BOREMIN68=1.18750},{BOREMIN90=1.18750},{BOREMIN125=1.93750},{BOREMAX20=3.25000},{BOREMAX37=3.25000},{BOREMAX68=3.31250},{BOREMAX90=3.93750},{BOREMAX125=4.93750},{W20=18.200},{W37=21.100},{W68=29.400},{W90=33.400},{W125=39.400},{WW20=1.4519},{WW37=1.6394},{WW68=2.1032},{WW90=2.6208},{WW125=3.4090},{TYPE20=B1F},{WB=20}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
NT
Number of Teeth
ⁿ/ₐ
SN
Sprocket Number
ⁿ/ₐ
PD
Pitch Diameter
[인치]
OD
Outside Diameter
[인치]
FD
Flange Diameter
[인치]
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
E
[인치]
F
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
BOREMIN
Min. Bore Size
[인치]
BOREMAX
Max. Bore Size
[인치]
W
Approx. Weight
[LBS]
WW
Approx. WR^2
[Lb-Ft^2]
482017
482017
28
14MX-28S-20-2012
4.912
4.802
5.402
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
3.9
0.0922
482018
482018
29
14MX-29S-20-2012
5.088
4.978
5.763
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
4.5
0.1082
482019
482019
30
14MX-30S-20-2012
5.263
5.153
5.763
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
4.8
0.1261
482020
482020
31
14MX-31S-20-2012
5.439
5.329
6.114
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
5.5
0.1462
482021
482021
32
14MX-32S-20-2012
5.614
5.504
6.114
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
5.9
0.1686
482022
482022
33
14MX-33S-20-2012
5.790
5.680
6.465
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
6.3
0.1934
482023
482023
34
14MX-34S-20-2012
5.965
5.855
6.465
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
6.9
0.2209
482024
482024
35
14MX-35S-20-2012
6.141
6.031
6.816
A1F
0
1.36
1.25
0.11
1/2
2 1/8
7.3
0.2512
482025
482025
36
14MX-36S-20-2517
6.316
6.206
6.816
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
7.6
0.2836
482026
482026
37
14MX-37S-20-2517
6.492
6.382
7.167
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
8.2
0.3200
482027
482027
38
14MX-38S-20-2517
6.667
6.557
7.167
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
8.8
0.3599
482028
482028
39
14MX-39S-20-2517
6.842
6.732
7.518
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
9.8
0.4033
482029
482029
40
14MX-40S-20-2517
7.018
6.908
7.518
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
10.1
0.4505
482030
482030
43
14MX-43S-20-2517
7.544
7.434
8.044
B1F
0
1.36
1.75
0.39
1/2
2 11/16
11.7
0.6172
482031
482031
45
14MX-45S-20-3020
7.895
7.785
8.395
B1F
0
1.36
2.00
0.64
7/8
3 1/4
13.5
0.9146
482032
482032
48
14MX-48S-20-3020
8.421
8.311
8.941
B1F
0
1.36
2.00
0.64
7/8
3 1/4
16.4
1.2146
482033
482033
50
14MX-50S-20-3020
8.772
8.662
9.292
B1F
0
1.36
2.00
0.64
7/8
3 1/4
18.2
1.4519
482183
482183
52
14MX-52S-125-4535
9.123
9.013
9.687
A1F
0
5.61
3.50
2.11
1 15/16
4 15/16
48.2
4.0199
482034
482034
53
14MX-53S-20-3020
9.299
9.189
9.688
B1F
0
1.36
2.00
0.64
7/8
3 1/4
20.5
1.8705
482035
482035
56
14MX-56S-20-3525
9.825
9.715
10.355
B1F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
23.1
2.3648
482036
482036
60
14MX-60S-20-3525
10.527
10.417
11.067
B1F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
27.4
3.1852
482037
482037
63
14MX-63S-20-3525
11.053
10.943
11.593
B1F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
30.2
3.9274
482038
482038
67
14MX-67S-20-3525
11.755
11.645
12.500
B1F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
31.2
5.1094
482039
482039
71
14MX-71S-20-3525
12.457
12.347
13.066
B2F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
32.5
2.6422
482040
482040
75
14MX-75S-20-3525
13.158
13.048
13.731
B2F
0
1.36
2.50
1.14
1 3/16
3 15/16
36.1
3.2558
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성