피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
polski
русский
svenska
中文 (繁體)
English
1478140000 - PRO MAX 480W 24V 20A
Weidmüller
Electric engineering, automation, process control engineering
Power supply devices
Power supply device
Continuous current supply
Powered by
CAD모델 선택
{weidmueller_qs/27/04/07/01/1478140000.prj},{NB=1478140000},{MANUID=1478140000},{AAB773=29.500},{AAB832=264},{AAB833=264},{AAB834=370},{AAB925=22.500},{AAB966=85},{AAB967=85},{AAB968=80},{AAJ701=521.700},{AAS340=24},{AAS343=20},{BAC178=150},{BAC180=230},{BAC545=480},{AAF040=2},{BAB577=159.525},{BAA020=130.3},{BAF016=90},{AAD931=85044095},{AAO676=1478140000},{AAO663=4050118286137},{PREVIEW=../../../../_pool_/35/2c/14782500009999.png},{MANUTYPEDESC=PRO MAX 480W 24V 20A},{DESCSHORT=Power supply, 480 W, 20 A @ 60 °C},{DESCLONG=Power supply unit for providing DC voltage.},{GTIN=4050118286137},{MANUNAME=Weidmueller Group},{AAB429=Yes},{AAC127=Yes},{BAC078=AC/DC},{BAD291=No},{BAD304=Yes},{BAD308=No},{BAD485=Yes},{BAD715=No},{BAD722=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
GTIN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
AAB429
Output voltage adjustable
ⁿ/ₐ
AAB773
max. 1. output voltage
[V]
AAB832
max. rated supply voltage with AC 50 Hz
[V]
AAB833
max. rated supply voltage with AC 60 Hz
[V]
AAB834
max. rated supply voltage with DC
[V]
AAB925
min. 1. output voltage
[V]
AAB966
min. rated supply voltage with AC 50 Hz
[V]
AAB967
min. rated supply voltage with AC 60 Hz
[V]
AAB968
min. rated supply voltage with DC
[V]
AAC127
stabilized
ⁿ/ₐ
AAJ701
power consumption
[V·A]
AAS340
nominal value 1. output voltage
[V]
AAS343
nominal value output current 1
[A]
BAC078
Supply voltage type
ⁿ/ₐ
BAC178
Installation width
[mm]
BAC180
Installation height
[mm]
BAC545
Power output
[W]
BAD291
Direct assembly/mounting possible
ⁿ/ₐ
BAD304
Bearing track assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD308
Wall assembly possible
ⁿ/ₐ
BAD485
Output voltage for SPC is regulated
ⁿ/ₐ
BAD715
suitable for series installation
ⁿ/ₐ
BAD722
suitable for safety functions
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
BAE190
designed as short-circuit-proof
ⁿ/ₐ
BAG975
degree of protection
ⁿ/ₐ
AAF040
Mass
[kg]
BAB577
depth
[mm]
BAA020
height
[mm]
BAF016
width
[mm]
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
Weidmueller 1478140000
1478140000
PRO MAX 480W 24V 20A
Power supply, 480 W, 20 A...
Power supply unit for pro...
4050118286137
Weidmueller Group
Yes
29.500
264
264
370
22.500
85
85
80
Yes
521.700
24
20
AC/DC
150
230
480
No
Yes
No
Yes
No
No
Screw connection
Yes
IP20
2
159.525
130.3
90
85044095
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성