您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
lietuvių
Nederlands
polski
中文
中文
QA認證資訊
目錄: MÄDLER
Created: 06.03.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, french, polish, chinese
English as original or default language
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.0, 5.1, 6.0, 8.0, 8.1, 9.0, 11.0, 11.1
Vendor locations included
Standard parts classified
包含零部件配置的图片
Additional documentation included
Materials included
Decalred accessory / spare parts
MÄDLER
MAE-KR-ZRF-08B-2-C45 - 双链轮ZRF,齿形硬化,ISO 08 B-2,间距1/2 x 5/16"
MÄDLER
驱动元件
链轮、圆钢链和卷轴轮
双股链轮
双链轮ZRF,已完成加工
Powered by
CAD模型選擇
{maedler/antriebselemente/kettenraeder_u_rsk_din766_u_haspelraeder/zweifach-kettenraeder/kettenraeder_zrf_fertigbearbeitet/zrf_08-b2.prj},{NB=12581725},{ARTNR=12581725},{WEBSHOP=Produktdetails / Katalogseite / Montageanleitung},{MATK=Stahl},{MAT=Stahl C45, Verzahnung induktiv gehärtet (ca. HRC 50)},{DINISO=ISO 08 B-2},{AUSF=ZRF - A / einbaufertig},{Z=17},{B=25},{DA=73.6},{D=69.11},{ND=52},{L=42},{K=8},{T2=3.3},{M=M6},{GEW=0.700},{RD=8.51},{B1=7.0},{B2=21.0},{C=1.3},{R3=13},{DZ=53.0},{MM=6},{MK=4.92},{BF=0.0},{RF=1.0},{TYP=0},{CTN=84839089}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
产品编号
ⁿ/ₐ
MATK
材料简述
ⁿ/ₐ
MAT
材料
ⁿ/ₐ
DINISO
DIN ISO 606 - 指定
ⁿ/ₐ
AUSF
版本
ⁿ/ₐ
Z
齿数
ⁿ/ₐ
B
孔径B - H7
[mm]
DA
da
[mm]
D
d
[mm]
ND
[mm]
L
[mm]
K
K - H9
[mm]
T2
[mm]
M
[mm]
GEW
大概重量
[kg]
CTN
海关税则号
ⁿ/ₐ
12581112
12581112
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
11
12
48.7
45.07
29
39
4
1.8
M3
0.250
84839089
12581114
12581114
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
11
14
48.7
45.07
29
39
5
2.3
M4
0.250
84839089
12581115
12581115
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
11
15
48.7
45.07
30
39
5
2.3
M4
0.250
84839089
12581116
12581116
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
11
16
48.7
45.07
31
39
5
2.3
M4
0.250
84839089
12581212
12581212
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
12
53.0
49.07
33
42
4
1.8
M3
0.300
84839089
12581214
12581214
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
14
53.0
49.07
33
42
5
2.3
M4
0.300
84839089
12581215
12581215
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
15
53.0
49.07
33
42
5
2.3
M4
0.300
84839089
12581216
12581216
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
12
16
53.0
49.07
33
42
5
2.3
M4
0.300
84839089
12581314
12581314
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
14
57.4
53.07
37
42
5
2.3
M4
0.360
84839089
12581315
12581315
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
15
57.4
53.07
37
42
5
2.3
M4
0.360
84839089
12581316
12581316
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
16
57.4
53.07
37
42
5
2.3
M4
0.360
84839089
12581320
12581320
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
13
20
57.4
53.07
37
42
6
2.8
M5
0.360
84839089
12581325
12581325
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - B / 准备安装
13
25
57.4
53.07
42
42
8
3.3
M6
0.360
84839089
12581415
12581415
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
15
61.8
57.07
41
42
5
2.3
M4
0.440
84839089
12581416
12581416
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
16
61.8
57.07
41
42
5
2.3
M4
0.440
84839089
12581420
12581420
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
20
61.8
57.07
41
42
6
2.8
M5
0.440
84839089
12581425
12581425
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
14
25
61.8
57.07
41
42
8
3.3
M6
0.440
84839089
12581515
12581515
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
15
65.5
61.09
45
42
5
2.3
M4
0.520
84839089
12581516
12581516
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
16
65.5
61.09
45
42
5
2.3
M4
0.520
84839089
12581520
12581520
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
20
65.5
61.09
45
42
6
2.8
M5
0.520
84839089
12581525
12581525
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
25
65.5
61.09
45
42
8
3.3
M6
0.520
84839089
12581530
12581530
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
15
30
65.5
61.09
47
42
8
3.3
M6
0.520
84839089
12581616
12581616
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
16
69.5
65.10
50
42
5
2.3
M4
0.600
84839089
12581618
12581618
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
18
69.5
65.10
50
42
6
2.8
M5
0.600
84839089
12581620
12581620
Stal
C45钢,齿部感应淬火(大约HRC 50)。
ISO 08 B-2
ZRF - A / 准备安装
16
20
69.5
65.10
50
42
6
2.8
M5
0.600
84839089
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表