피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
español
français
polski
English
2012 Series Regulator - 2012 Series Regulator - Directional Control Valves with Circuit Board Technology
ASCO Numatics
In Control
Directional Control Valves with Internal Circuit Board Technology
2005 and 2012 Series
Powered by
CAD모델 선택
{numatics/in_control/valves_dc_with_icbt/2005_2012/regulator_2012_asmtab.prj},{NB=122RS1Z5JL00000},{VX1=1},{MOUNT=Z5 = Manifold Block, Single Z-Board, Side and Bottom Cylinder Ports, Speed Control},{RT1='RS','RS = Single Pressure to Valve P(1)'},{M1=Z5},{PR1=1,'1 = 10 - 130 PSIG (0.7-9 bar)',3,'3 = 3 - 30 PSIG (0.2-2 bar)',4,'4 = 5 - 60 PSIG (0.3-4.1 bar)'},{PT1='L', 'L = Push-In Fittings', 'N', 'N = NPTF Pressure Ports', 'G' , 'G = ISO228/1-G Pressure Ports'},{PT2='L', 'L = Push-In Fittings'},{PS1= '2', '2 = 1/4', '3', '3 = 3/8', 'H', 'H = 8mm', 'K', 'K = 10mm'},{WOPT1='J','Standard J-Plug','O','No J-Plug'},{WOPT2='O','No J-Plug'},{PS=2},{RT=RS},{PR=1},{PT=L},{SOPT=000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
MOUNT
Mounting
ⁿ/ₐ
WOPT
Wiring Option
ⁿ/ₐ
122RS100J000000
122RS100J000000
00 = Regulator Unit, w/o ...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS13AJN00000
122RS13AJN00000
3A = Plug-in Base, Indivi...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS13CJN00000
122RS13CJN00000
3C = Plug-in Base, Indivi...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS1Z1JL00000
122RS1Z1JL00000
Z1 = Manifold Block, Sing...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS1Z2JL00000
122RS1Z2JL00000
Z2 = Manifold Block, Doub...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS1Z5JL00000
122RS1Z5JL00000
Z5 = Manifold Block, Sing...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS1Z6JL00000
122RS1Z6JL00000
Z6 = Manifold Block, Doub...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS1R1JL00000
122RS1R1JL00000
R1 = Manifold Block, Sing...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS1R2JL00000
122RS1R2JL00000
R2 = Manifold Block, Doub...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS1R5JL00000
122RS1R5JL00000
R5 = Manifold Block, Sing...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS1R6JL00000
122RS1R6JL00000
R6 = Manifold Block, Doub...
J = Plug-In Receptacle As...
122RS1N2JL00000
122RS1N2JL00000
N2 = Manifold Block, Aux ...
J = Plug-In Receptacle As...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성