피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD モデル
ログイン
新規登録
パスワードをお忘れの方
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
すべてのカタログ
形状検索
スケッチ検索
Variable Search
認定カタログ
カテゴリ別
国
By Standards
利用可能なカタログ言語:
English
English (United States)
11 7/8 x 15 - D-M-E Standard B-Series Mold Bases 11 7/8 x 15
D-M-E
DME NORTH AMERICAN CAD LIBRARY
MOLD BASES & DIE CAST DIES
STANDARD MOLD BASES
B SERIES MOLD BASES
Powered by
CADモデル選択
{dme/product_structure/mold_bases_and_steel/standard_mold_bases/b/1215b_asmtab.prj},{NB=1215B-33-23 (C=4; E=15 ;R=1/2; O=5/32_0_01)},{A0=3.375},{B0=2.375},{D=3.990},{H0=13.375},{B1=15.000},{B2=7.500},{B3=6.313},{B4=1.375},{B5=6.125},{B6=1.188},{B7=4.500},{B8=6.000},{B9=1.500},{B10=15.000},{B11=7.500},{B12=1.625},{B13=4.500},{B14=6.750},{B15=6.875},{B16=11.875},{B17=5.938},{B18=0.625},{B19=8.500},{B20=4.188},{B21=4.250},{B22=1.688},{B23=8.375},{B24=3.813},{B25=3.188},{B26=0.625},{B27=0.063},{B28=MIN},{B29=1.000},{B30=2.250},{L1=11.875},{L2=5.938},{L3=5.000},{L4=3.813},{L5=3.188},{L6=0.938},{L7=4.969},{H2=1.875},{H3=0.875},{H4=1.125},{H5=0.500},{H6=0.813},{H7=0.531},{H8=0.813},{H9=0.188},{H10=0.219},{PSTOL=0.001},{C=4},{E=15},{O=5/32},{R=1/2},{S=2 3/16},{GE=0},{BT=0},{RPP=1}
フィルター設定
フィルタ適用
フィルターの削除
キャンセル
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
部品表
CN
Catalog Number
ⁿ/ₐ
A
Height of A Plate
[Zoll]
B
Height of B Plate
[Zoll]
D
Diameter of Locating Ring
[Zoll]
1215B-17-7 (C=3; E=15 ;R=...
1215B-17-7
1 7/8
7/8
3.990
1215B-17-13 (C=3; E=15 ;R...
1215B-17-13
1 7/8
1 3/8
3.990
1215B-17-17 (C=3; E=15 ;R...
1215B-17-17
1 7/8
1 7/8
3.990
1215B-17-23 (C=3 1/2; E=1...
1215B-17-23
1 7/8
2 3/8
3.990
1215B-17-27 (C=3 1/2; E=1...
1215B-17-27
1 7/8
2 7/8
3.990
1215B-17-33 (C=4; E=15 ;R...
1215B-17-33
1 7/8
3 3/8
3.990
1215B-17-37 (C=4; E=15 ;R...
1215B-17-37
1 7/8
3 7/8
3.990
1215B-17-47 (C=4 1/2; E=1...
1215B-17-47
1 7/8
4 7/8
3.990
1215B-17-57 (C=4 1/2; E=1...
1215B-17-57
1 7/8
5 7/8
3.990
1215B-23-7 (C=3; E=15 ;R=...
1215B-23-7
2 3/8
7/8
3.990
1215B-23-13 (C=3 1/2; E=1...
1215B-23-13
2 3/8
1 3/8
3.990
1215B-23-17 (C=3 1/2; E=1...
1215B-23-17
2 3/8
1 7/8
3.990
1215B-23-23 (C=3 1/2; E=1...
1215B-23-23
2 3/8
2 3/8
3.990
1215B-23-27 (C=4; E=15 ;R...
1215B-23-27
2 3/8
2 7/8
3.990
1215B-23-33 (C=4; E=15 ;R...
1215B-23-33
2 3/8
3 3/8
3.990
1215B-23-37 (C=4; E=15 ;R...
1215B-23-37
2 3/8
3 7/8
3.990
1215B-23-47 (C=4 1/2; E=1...
1215B-23-47
2 3/8
4 7/8
3.990
1215B-23-57 (C=4 1/2; E=1...
1215B-23-57
2 3/8
5 7/8
3.990
1215B-27-7 (C=3; E=15 ;R=...
1215B-27-7
2 7/8
7/8
3.990
1215B-27-13 (C=3 1/2; E=1...
1215B-27-13
2 7/8
1 3/8
3.990
1215B-27-17 (C=3 1/2; E=1...
1215B-27-17
2 7/8
1 7/8
3.990
1215B-27-23 (C=3 1/2; E=1...
1215B-27-23
2 7/8
2 3/8
3.990
1215B-27-27 (C=4; E=15 ;R...
1215B-27-27
2 7/8
2 7/8
3.990
1215B-27-33 (C=4; E=15 ;R...
1215B-27-33
2 7/8
3 3/8
3.990
1215B-27-37 (C=4; E=15 ;R...
1215B-27-37
2 7/8
3 7/8
3.990
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
追加の情報
おすすめ
類似パーツ
関連機器
追加資料
Catalog Vendor Locations
おすすめ情報がありません
プレビュー
3D
2D
ダウンロード(CADデータ)
CADデータ生成
PDFデータシート生成