피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
English
1201345 - NS 32 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10
PHOENIX CONTACT
Electric engineering, automation, process control engineering
Electrical insulation and connecting material
Energy distribution system
DIN rail
Powered by
CAD모델 선택
{phoenix_contact/27/40/06/02/1201345.prj},{NB=1201345},{MANUID=1201345},{BAA018=2000},{BAF016=2000},{BAA020=32},{AAF040=1.470},{BAE496=1.500},{AAG077=32},{AAG011=1.500},{AAO663=4017918155483},{AAY812=4063151},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=100},{QUANTITYMIN=10},{QUANTITYINT=10},{CTN=72166190},{AAO676=1201345},{DESCSHORT=DIN rail, unperforated},{DESCLONG=DIN rail, unperforated, acc. to EN 60715, material: Steel, uncoated, G profile, color: white aluminum, Pack of 10 (20 m)},{MANUTYPEDESC=NS 32 BLK UNPERF 2000MM-VPE 10},{PREVIEW=../../../_pool_/c6/60/22912_2000_int_04.png},{INTNO=4017918155483},{MANUNAME=Phoenix Contact GmbH & Co. KG},{DELTIME=27},{BAB664=Steel},{BAB888=G track G32},{BAF785=untreated},{AAF567=untreated},{AAG076=No}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
BAA018
length
[mm]
BAF016
width
[mm]
BAA020
height
[mm]
AAF040
net weight
[kg]
BAB664
material
ⁿ/ₐ
BAB888
Design
ⁿ/ₐ
BAF785
Surface
ⁿ/ₐ
BAE496
min. thickness
[mm]
AAF567
type of surface treatment
ⁿ/ₐ
AAG077
base height
[mm]
AAG076
punching present
ⁿ/ₐ
AAC397
rail version according to standard
ⁿ/ₐ
AAO740
Hole, form of
ⁿ/ₐ
AAG011
thickness of material
[mm]
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAU734
Manufacturer product description
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAY812
GLN of manufacturer
ⁿ/ₐ
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
PHOENIX CONTACT 1201345
1201345
DIN rail, unperforated
DIN rail, unperforated, a...
NS 32 BLK UNPERF 2000MM-V...
4017918155483
Phoenix Contact GmbH & Co...
27
2000
2000
32
1.470
Steel
G track G32
untreated
1.500
untreated
32
No
DIN EN 60715
Without
1.500
4017918155483
DIN rail, unperforated
DIN rail, unperforated, a...
NS 32 BLK UNPERF 2000MM-V...
4063151
1
100
10
10
72166190
DE
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
CP - Mounting rails
nVent HOFFMAN
20.11.2023
0122800000 - TS 32X15 2M/ST/ZN
Weidmüller
22.01.2024
Zincked profile - Chain guide rails in polyethylene
BEA Ingranaggi
06.07.2020
1802690000 - TS 27X12.5M/ST/F.ZN
Weidmüller
22.01.2024
Transformer Support Cross Rail - Transformer Support Cross Rail for CQE and...
DKC
29.05.2020
Field bus, decentralized peripheral (accessories)
SIEMENS
04.05.2022
Roller Track Profile AL
FATH
19.03.2024
1401763 - NS 15 AL PERF 2000MM VPE 10
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
0293220000 - TS 32X15 2M/CRN
Weidmüller
22.01.2024
1848290000 - TS 35X15/2.3 2M/AL/BK
Weidmüller
22.01.2024
1401789 - NS 15 BLK UNPERF 2000MM VPE 10
PHOENIX CONTACT
07.12.2023
BLKS - Ball-Lock punches - Round punches
AMDL - Atelier Mécanique de La Lauch
23.05.2022
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성