10-160 - Profile 80x160 Standard
IPS
ips
Metric
Extrusion Profiles
40 Series
160x80 Profiles
Powered by
CAD모델 선택
{weiss/ips/metric/extrusion_profiles/40series/160_80_profiles/10_160.prj},{NB=10-160_50_1_(0,0,0,0)},{PN=10-160},{DESCRIPTION=Profile 80x160 Standard},{L=50.0},{DETAIL=1},{H=160.0},{W=80.0},{MAT=Aluminium 6105 T5},{FIN=Clear Anodized - AA M10, C22, A31(Clear)},{IX=268.68},{IY=738.22},{WX=67.17},{WY=92.28},{SECTION=37.76},{WEIGHT=10.29},{HH=40.0},{WW=40.0},{WW1=40.0},{HH1=40.000},{HH2=40.000},{RR=3.000},{DIA=6.700},{W1=20.000},{W2=14.000},{W3=8.000},{W4=11.250},{H1=12.250},{H2=4.500},{H3=3.000},{R1=1.000},{R2=0.500},{R3=5.000},{R4=1.500},{R5=1.5},{R6=8.0},{T=1.780},{T1=4.000},{T2=3.000},{RR1=1.220},{WD=15.500},{R7=2.500},{SAX=0},{SAY=0},{EAX=0},{EAY=0},{X2D=321.0},{LG2D=0.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
H
Height
[mm]
W
Width
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FIN
Finish
ⁿ/ₐ
IX
Ix
[cm4]
IY
Iy
[cm4]
WX
Wx
[cm3]
WY
Wy
[cm3]
SECTION
Section
[cm2]
WEIGHT
Weight
[kg/m]
10-160
10-160
Profile 80x160 Standard
160.0
80.0
Aluminium 6105 T5
Clear Anodized - AA M10, ...
268.68
738.22
67.17
92.28
37.76
10.29
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성