피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
magyar
italiano
Nederlands
polski
română
slovenčina
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: FATH
생성됨: 11.03.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
20 most important modeling rules were followed
ERP Mappings for PARTupdate available
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english, french
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
Custom tariff numbers included
Automatic dimensions
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Materials included
spare parts informations
ecological informations
CADENAS (Standard-variables, e.g. mass, material, etc.)
FATH
Transport and Base Plate ZN 50 x 100, Plain
FATH
Fasten
Transport and Base Plates
Powered by
CAD모델 선택
{fath/fasten/transport_and_base_plates/50x100_zinc.prj},{NB=093T501001410R(low)},{PARTNR=093T501001410R},{FN=Plain},{M=M14},{D=11 (M10)},{WEIGHT=300.0},{CTN=79070000},{ID=129640},{ROHS=../../pictures/sym_rohs.png},{REACH=../../pictures/sym_reach.png},{POP=../../pictures/sym_pop.png},{CFM=../../pictures/sym_cfm.png},{NDM=14.0},{NDM1=11.0},{EAN=4066061052941},{LODLEVEL=low}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNR
Part #
ⁿ/ₐ
FN
Surface finish
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
D
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ID
ID #
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
093T501001010R(low)
093T501001010R
Plain
M10
11 (M10)
310.0
79070000
109153
4066061039805
093T501001012R(low)
093T501001012R
Plain
M10
14.5 (M12)
296.0
79070000
109223
4066061039881
093T501001210R(low)
093T501001210R
Plain
M12
11 (M10)
306.0
79070000
129638
4066061052927
093T501001212R(low)
093T501001212R
Plain
M12
14.5 (M12)
292.0
79070000
109224
4066061039898
093T501001410R(low)
093T501001410R
Plain
M14
11 (M10)
300.0
79070000
129640
4066061052941
093T501001412R(low)
093T501001412R
Plain
M14
14.5 (M12)
286.0
79070000
109225
4066061039904
093T501001610R(low)
093T501001610R
Plain
M16
11 (M10)
296.0
79070000
129642
4066061052965
093T501001612R(low)
093T501001612R
Plain
M16
14.5 (M12)
280.0
79070000
109226
4066061039911
093T501002010R(low)
093T501002010R
Plain
M20
11 (M10)
289.0
79070000
129644
4066061052989
093T501002012R(low)
093T501002012R
Plain
M20
14.5 (M12)
273.0
79070000
109227
4066061039928
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성