08B R. 8,51 - Duplex plate wheels for two single chains
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Duplex plate wheels
Powered by
CAD모델 선택
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_doppie/cod08b_2.prj},{NB=DS09017},{CODE=DS09017},{Z=17},{H2=31.0},{F=23.8},{F1=16.6},{DB=53},{D=12},{P=12.700},{W=7.75},{DR=8.51},{R=13},{C=1.3},{L=7.0},{DE=73.6},{DP=69.11},{H1=7.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
Z
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
F
[mm]
F1
[mm]
DB
[mm]
D
[mm]
L
Tooth width
[mm]
DS09012
DS09012
12
31.0
23.8
16.6
33
10
7.0
DS09013
DS09013
13
31.0
23.8
16.6
37
10
7.0
DS09014
DS09014
14
31.0
23.8
16.6
42
10
7.0
DS09015
DS09015
15
31.0
23.8
16.6
45
10
7.0
DS09016
DS09016
16
31.0
23.8
16.6
49
10
7.0
DS09017
DS09017
17
31.0
23.8
16.6
53
12
7.0
DS09018
DS09018
18
31.0
23.8
16.6
57
12
7.0
DS09019
DS09019
19
31.0
23.8
16.6
62
12
7.0
DS09020
DS09020
20
31.0
23.8
16.6
66
12
7.0
DS09021
DS09021
21
31.0
23.8
16.6
70
14
7.0
DS09023
DS09023
23
31.0
23.8
16.6
78
14
7.0
DS09024
DS09024
24
31.0
23.8
16.6
82
14
7.0
DS09025
DS09025
25
31.0
23.8
16.6
86
14
7.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성