您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English (United States)
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
07217 - 带法兰的六角螺母,EN 1661
norelem
灵活的标准件系统
07000 吊装点 扭矩把手, 扭矩螺丝 螺丝顶柱, 波珠螺丝 螺套 埋头螺栓 夹持件, 基板 固定环, 调节环 吊钩 螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件 型槽螺母
螺母, 螺栓, 垫片, 卡簧元件
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_07000/muttern_schrauben_u-scheibe_sicherungselemente/07217.prj},{NB=07217-104},{BEST=07217-104},{MATERIAL=Edelstahl},{OBFG=blank},{SS=A2},{FESTKL=-},{D=M4},{D1=10.0},{C=0.9},{H=4.7},{SW=7.0},{GEW=0.0014},{BS=Infotext},{NORM=Normenübersicht},{ROHS=Yes},{ZTN=73181600},{EAN=4059495377278},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA,},{NDM=4.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体 材料
ⁿ/ₐ
OBFG
主体 表面
ⁿ/ₐ
SS
金属键
ⁿ/ₐ
FESTKL
强度等级
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
C
高度
[mm]
H
高度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
07217-204
07217-204
钢制
galvanisch verzinkt
-
8
M4
10.0
0.9
4.7
7.0
0.0014
Yes
73181600
4059495377193
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-205
07217-205
钢制
galvanisch verzinkt
-
8
M5
11.8
1.0
5.0
8.0
0.0017
Yes
73181600
4059495377209
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-206
07217-206
钢制
galvanisch verzinkt
-
8
M6
14.2
1.1
6.0
10.0
0.0032
Yes
73181600
4059495377216
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-208
07217-208
钢制
galvanisch verzinkt
-
8
M8
17.9
1.2
8.0
13.0
0.0068
Yes
73181600
4059495377223
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-210
07217-210
钢制
galvanisch verzinkt
-
8
M10
21.8
1.5
10.0
15.0
0.0112
Yes
73181600
4059495377230
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-212
07217-212
钢制
galvanisch verzinkt
-
8
M12
26.0
1.8
12.0
18.0
0.0195
Yes
73181600
4059495377247
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-216
07217-216
钢制
galvanisch verzinkt
-
8
M16
34.5
2.4
16.0
24.0
0.0473
Yes
73181600
4059495377254
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-220
07217-220
钢制
galvanisch verzinkt
-
8
M20
42.8
3.0
20.0
30.0
0.0950
Yes
73181600
4059495377261
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-104
07217-104
不锈钢
blank
A2
-
M4
10.0
0.9
4.7
7.0
0.0014
Yes
73181600
4059495377278
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-105
07217-105
不锈钢
blank
A2
-
M5
11.8
1.0
5.0
8.0
0.0019
Yes
73181600
4059495377285
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-106
07217-106
不锈钢
blank
A2
-
M6
14.2
1.1
6.0
10.0
0.0034
Yes
73181600
4059495377292
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-108
07217-108
不锈钢
blank
A2
-
M8
17.9
1.2
8.0
13.0
0.0069
Yes
73181600
4059495377308
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-110
07217-110
不锈钢
blank
A2
-
M10
21.8
1.5
10.0
15.0
0.0110
Yes
73181600
4059495377315
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-112
07217-112
不锈钢
blank
A2
-
M12
26.0
1.8
12.0
18.0
0.0196
Yes
73181600
4059495377322
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-605
07217-605
不锈钢
blank
A4
-
M5
11.8
1.0
5.0
8.0
0.0014
Yes
73181600
4059495723037
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-606
07217-606
不锈钢
blank
A4
-
M6
14.2
1.1
6.0
10.0
0.0033
Yes
73181600
4059495723044
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-608
07217-608
不锈钢
blank
A4
-
M8
17.9
1.2
8.0
13.0
0.0067
Yes
73181600
4059495723051
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-610
07217-610
不锈钢
blank
A4
-
M10
21.8
1.5
10.0
15.0
0.0116
Yes
73181600
4059495723068
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
07217-612
07217-612
不锈钢
blank
A4
-
M12
26.0
1.8
12.0
18.0
0.0196
Yes
73181600
4059495723075
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表