피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: norelem
생성됨: 12.02.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french, spanish, chinese
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
06620-20 - Sterngriffe Kunststoff DIN 6336, inch
norelem
norelem inch
06000 inch
Grips, handles and knobs - inch
Powered by
CAD모델 선택
{norelem/norelem_inch/06000/griffe_knoepfe/06220-20_inch.prj},{NB=06220-20-432A3X40},{D1=32},{D8=14},{H=20},{H3=10},{T=0},{L=40},{GEW=0.0210},{EAN=4059495764580},{TYP=4},{NDM=7.93800},{NDM1=0.3125},{TYP1=2},{TYP2=2},{XA=0.600},{XB=13.200},{XC=8.000},{XD=3.000},{XE=10.000},{XF=10.600},{XG=0.500},{XH=2.150},{XI=0.300},{XJ=1.720},{XK=2.000},{XL=16.000},{XM=50.000},{XN=6.000},{XO=0.500},{XP=7.000},{BEST=06220-20-432A3X40},{FORM=L},{AUSF=mit Außengewinde},{D=5/16-18},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{D4=},{IMPERIAL=INCH},{EOL=31.12.2099}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BEST
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D8
Diameter
[mm]
H
height
[mm]
H3
height
[mm]
L
Length
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
06220-20-425A1X10
06220-20-425A1X10
L
10-32
25
12
16
8
10
0.0060
Yes
73181520
4059495764467
06220-20-425A1X20
06220-20-425A1X20
L
10-32
25
12
16
8
20
0.0080
Yes
73181520
4059495764474
06220-20-425A1X30
06220-20-425A1X30
L
10-32
25
12
16
8
30
0.0090
Yes
73181520
4059495764481
06220-20-425A1X40
06220-20-425A1X40
L
10-32
25
12
16
8
40
0.0130
Yes
73181520
4059495764498
06220-20-425A2X20
06220-20-425A2X20
L
1/4-20
25
12
16
8
20
0.0090
Yes
73181520
4059495764504
06220-20-425A2X30
06220-20-425A2X30
L
1/4-20
25
12
16
8
30
0.0100
Yes
73181520
4059495764511
06220-20-425A2X40
06220-20-425A2X40
L
1/4-20
25
12
16
8
40
0.0110
Yes
73181520
4059495764528
06220-20-432A2X20
06220-20-432A2X20
L
1/4-20
32
14
20
10
20
0.0110
Yes
73181520
4059495764535
06220-20-432A2X30
06220-20-432A2X30
L
1/4-20
32
14
20
10
30
0.0120
Yes
73181520
4059495764542
06220-20-432A2X40
06220-20-432A2X40
L
1/4-20
32
14
20
10
40
0.0150
Yes
73181520
4059495764559
06220-20-432A3X20
06220-20-432A3X20
L
5/16-18
32
14
20
10
20
0.0170
Yes
73181520
4059495764566
06220-20-432A3X30
06220-20-432A3X30
L
5/16-18
32
14
20
10
30
0.0190
Yes
73181520
4059495764573
06220-20-432A3X40
06220-20-432A3X40
L
5/16-18
32
14
20
10
40
0.0210
Yes
73181520
4059495764580
06220-20-440A3X20
06220-20-440A3X20
L
5/16-18
40
18
25
13
20
0.0210
Yes
73181520
4059495764597
06220-20-440A3X30
06220-20-440A3X30
L
5/16-18
40
18
25
13
30
0.0280
Yes
73181520
4059495764603
06220-20-440A3X40
06220-20-440A3X40
L
5/16-18
40
18
25
13
40
0.0310
Yes
73181520
4059495764610
06220-20-440A4X20
06220-20-440A4X20
L
3/8-16
40
18
25
13
20
0.0300
Yes
73181520
4059495764627
06220-20-440A4X40
06220-20-440A4X40
L
3/8-16
40
18
25
13
40
0.0350
Yes
73181520
4059495764634
06220-20-440A4X50
06220-20-440A4X50
L
3/8-16
40
18
25
13
50
0.0400
Yes
73181520
4059495764641
06220-20-440A4X60
06220-20-440A4X60
L
3/8-16
40
18
25
13
60
0.0510
Yes
73181520
4059495764658
06220-20-450A4X20
06220-20-450A4X20
L
3/8-16
50
22
32
17
20
0.0440
Yes
73181520
4059495764665
06220-20-450A4X40
06220-20-450A4X40
L
3/8-16
50
22
32
17
40
0.0530
Yes
73181520
4059495764672
06220-20-450A4X50
06220-20-450A4X50
L
3/8-16
50
22
32
17
50
0.0610
Yes
73181520
4059495764689
06220-20-450A4X60
06220-20-450A4X60
L
3/8-16
50
22
32
17
60
0.0670
Yes
73181520
4059495764696
06220-20-450A5X30
06220-20-450A5X30
L
1/2-13
50
22
32
17
30
0.0600
Yes
73181520
4059495764702
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성