05000815000 - Cable with connection coupling, 90° angled
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000815000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000815000/05000815000.prj},{NB=05000815002},{ARTNR=05000815002},{AK=M12x1},{N=12},{L1=5},{D1=15},{L2=31.5},{L3=26.5},{MAT=Kunststoff},{GEW=247},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/7a.b5.86.05000815000.pdf},{PREVIEW=05000815000.png},{DEFAULTSORTATTR=41561}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
AK
Connection coupling
[mm]
N
Number of contacts
ⁿ/ₐ
L1
Cable length
[m]
D1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000815001
05000815001
M12x1
12
10
15
31.5
26.5
Kunststoff
460
05000815002
05000815002
M12x1
12
5
15
31.5
26.5
Kunststoff
247
05000815003
05000815003
M12x1
8
10
15
31.5
26.5
Kunststoff
400
05000815004
05000815004
M12x1
8
5
15
31.5
26.5
Kunststoff
250
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성