Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03026 inch - 弹簧柱塞,带一字槽和顶销,钢制,LONG-LOK螺纹锁
norelem
norelem 英制
03000 inch
弹簧柱塞 - inch
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/norelem_inch/03000/federnde_druckstuecke/03026_inch.prj},{NB=03026-A60},{D1=8.5},{L=24},{L1=14},{H=4.5},{N=2.5},{F1=45},{F2=100},{GEW=0.0214},{EAN=4059495615073},{TYP=2},{TYP1=2},{TYP2=2},{TYP3=2},{TYP4=2},{Z=2},{NDM=0},{XJ=15.875},{NDM1=0.6250},{XA=2.50},{XB=11.10},{XC=1.00},{XD=5.00},{XE=16.00},{XF=26.00},{XG=1.60},{XH=1.80},{BEST=03026-A6},{MATERIAL=Edelstahl},{AUSF=Standard},{FORM=A},{D=5/8-11},{L2=ca. zwei Gewindegänge},{DREHMOMENTEIN=3,95},{DREHMOMENTAUS=3,05},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM,},{ZGT=ca. zwei Gewindegänge},{IMPERIAL=INCH},{POS=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
主体
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
螺纹
ⁿ/ₐ
D1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
ⁿ/ₐ
H
变形量
[mm]
N
槽
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋紧扭矩约为
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩
[Nm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03026-AG
03026-AG
不锈钢
标准型
8-36
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
6
20
0,18
0,12
0.0004
Yes
73181520
4059495615097
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-AE
03026-AE
不锈钢
标准型
8-32
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
6
20
0,18
0,12
0.0005
Yes
73181520
4059495615080
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-A1
03026-A1
不锈钢
标准型
10-32
2.4
12
6
约两个螺牙
2.0
0.8
6
20
0,12
0,08
0.0009
Yes
73181520
4059495615028
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-AJ
03026-AJ
不锈钢
标准型
1/4-28
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
7
20
0,44
0,21
0.0021
Yes
73181520
4059495615103
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-A2
03026-A2
不锈钢
标准型
1/4-20
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
7
20
0,44
0,21
0.0019
Yes
73181520
4059495615035
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-A3
03026-A3
不锈钢
标准型
5/16-18
4.0
16
8
约两个螺牙
2.0
1.2
15
30
1,10
0,38
0.0034
Yes
73181520
4059495615042
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-A4
03026-A4
不锈钢
标准型
3/8-16
4.5
19
9
约两个螺牙
2.5
1.6
20
35
1,36
0,62
0.0057
Yes
73181520
4059495615059
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-A5
03026-A5
不锈钢
标准型
1/2-13
6.0
22
10
约两个螺牙
3.5
2.0
30
55
2,11
1,41
0.0129
Yes
73181520
4059495615066
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-A6
03026-A6
不锈钢
标准型
5/8-11
8.5
24
14
约两个螺牙
4.5
2.5
45
100
3,95
3,05
0.0214
Yes
73181520
4059495615073
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-1AG
03026-1AG
不锈钢
轻弹簧弹力
8-36
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
3
10
0,18
0,12
0.0009
Yes
73181520
4059495615004
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-1AE
03026-1AE
不锈钢
轻弹簧弹力
8-32
1.8
9
5
约两个螺牙
1.5
0.6
3
10
0,18
0,12
0.0004
Yes
73181520
4059495614991
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-1A1
03026-1A1
不锈钢
轻弹簧弹力
10-32
2.4
12
6
约两个螺牙
2.0
0.8
3
10
0,12
0,08
0.0009
Yes
73181520
4059495614939
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-1AJ
03026-1AJ
不锈钢
轻弹簧弹力
1/4-28
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
4
10
0,44
0,21
0.0021
Yes
73181520
4059495615011
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-1A2
03026-1A2
不锈钢
轻弹簧弹力
1/4-20
2.7
14
7
约两个螺牙
2.0
1.0
4
10
0,44
0,21
0.0018
Yes
73181520
4059495614946
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-1A3
03026-1A3
不锈钢
轻弹簧弹力
5/16-18
4.0
16
8
约两个螺牙
2.0
1.2
7
15
1,10
0,38
0.0034
Yes
73181520
4059495614953
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-1A4
03026-1A4
不锈钢
轻弹簧弹力
3/8-16
4.5
19
9
约两个螺牙
2.5
1.6
9
16
1,36
0,62
0.0055
Yes
73181520
4059495614960
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-1A5
03026-1A5
不锈钢
轻弹簧弹力
1/2-13
6.0
22
10
约两个螺牙
3.5
2.0
14
26
2,11
1,41
0.0127
Yes
73181520
4059495614977
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03026-1A6
03026-1A6
不锈钢
轻弹簧弹力
5/8-11
8.5
24
14
约两个螺牙
4.5
2.5
22
50
3,95
3,05
0.0205
Yes
73181520
4059495614984
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
03011 - 带有开口和顶珠的不锈钢弹簧柱塞,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表