01000328000 - Nut for T-slot
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000328000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000328000/01000328000.prj},{NB=01000328003},{ARTNR=01000328003},{D=M8},{E1=20.5},{E2=13.8},{H1=5.2},{H2=10.2},{H3=1.5},{A=10},{MAT=Stahl verzinkt, blau passiviert / Edelstahlfederblech (1.4310)},{GEW=7},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/03.f6.c0.010003280009.pdf},{PREVIEW=01000328000.png},{DEFAULTSORTATTR=1070567}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
E1
[mm]
E2
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
-0.1
[mm]
A
für Nutbreite
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000328001
01000328001
M5
20.5
13.8
5.2
10.2
1.5
10
Stahl verzinkt, blau pass...
8
01000328002
01000328002
M6
20.5
13.8
5.2
10.2
1.5
10
Stahl verzinkt, blau pass...
7
01000328003
01000328003
M8
20.5
13.8
5.2
10.2
1.5
10
Stahl verzinkt, blau pass...
7
01000328004
01000328004
M4
16
11.5
5.8
8.5
1
8
Stahl verzinkt, blau pass...
6
01000328005
01000328005
M5
16
11.5
5.8
8.5
1
8
Stahl verzinkt, blau pass...
5.5
01000328006
01000328006
M6
16
11.5
5.8
8.5
1
8
Stahl verzinkt, blau pass...
5.5
01000328007
01000328007
M8
16
11.5
5.8
8.5
1
8
Stahl verzinkt, blau pass...
4.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성