01000251000 - Clevis
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000251000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000251000/01000251000.prj},{NB=01000251008},{ARTNR=01000251008},{D1=16},{L1=64},{D2=M16},{A=32},{B=16},{D3=26},{L2=64},{L3=73},{L4=24},{MAT=Edelstahl},{GEW=394},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/ed.dc.57.010002510009.pdf},{PREVIEW=01000251000.png},{DEFAULTSORTATTR=7}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
D2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000251001
01000251001
10
20
M10
20
10
18
40
52
15
Edelstahl
70
01000251002
01000251002
10
40
M10
20
10
18
40
52
15
Edelstahl
100
01000251003
01000251003
12
24
M12
24
12
20
48
62
18
Edelstahl
110
01000251004
01000251004
12
48
M12
24
12
20
48
62
18
Edelstahl
168
01000251005
01000251005
14
28
M14
28
14
24
56
72
22.5
Edelstahl
220
01000251006
01000251006
14
56
M14
28
14
24
56
72
22.5
Edelstahl
280
01000251007
01000251007
16
32
M16
32
16
26
64
83
24
Edelstahl
235
01000251008
01000251008
16
64
M16
32
16
26
64
73
24
Edelstahl
394
01000251009
01000251009
20
40
M20
40
20
34
80
105
30
Edelstahl
550
01000251010
01000251010
4
16
M4
8
4
8
16
21
6
Edelstahl
6
01000251011
01000251011
4
8
M4
8
4
8
16
21
6
Edelstahl
5
01000251012
01000251012
5
10
M5
10
5
9
20
26
7.5
Edelstahl
9
01000251013
01000251013
5
20
M5
10
5
9
20
26
7.5
Edelstahl
10
01000251014
01000251014
6
12
M6
12
6
10
24
31
9
Edelstahl
13
01000251015
01000251015
6
24
M6
12
6
10
24
31
9
Edelstahl
20
01000251016
01000251016
8
16
M8
16
8
14
32
42
12
Edelstahl
36
01000251017
01000251017
8
32
M8
16
8
14
32
42
12
Edelstahl
52
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rod clevis CETOP RP 102 P - Rod clevis
PARKER AUTOMATION DIVISION EUROPE
24.07.2023
DIN 71752 - Fork head without bolt
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 751 NI - Stainless Steel-Fork joint, Type A, fork pin with KL-shaft safe...
Ganter
19.06.2024
GA - Hydraulic Rod Clevis
Heiss
15.09.2017
DARC-C6 - Rod clevis
Festo
22.08.2023
01000302000 - Clevis
SToxxparts
31.05.2022
SG-(B) - rod clevis
Festo
30.08.2023
01000350000 - Clevis DIN 71752
SToxxparts
31.05.2022
rod_clevises_ap2 - Rod clevis with split pin
Aventics
13.07.2022
CRSG - Rod clevis
Festo
23.08.2023
DARC-C4 - Rod clevis
Festo
22.08.2023
DIN71752 - Fork head without bolt
Berger Tools
29.05.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성