01000055000 - Hexagon socket head cap screw, DIN 912 8.8 electrolytically galvanised
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000055000
Powered by
CAD모델 선택
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000055000/01000055000.prj},{NB=01000055044},{PREVIEW=01000055000.png},{ARTNR=01000055044},{GE=M10x1.5},{D=10},{L1=40},{B=40},{LF=1.02},{DK=16},{K=10},{S1=8},{MAT=Vergütungsstahl, galvanisch verzinkt},{FAR=gelb},{GEW=32.5},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/28.90.97.010000550009.pdf},{DEFAULTSORTATTR=2126}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
GE
Thread
[mm]
D
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
LF
[mm]
DK
[mm]
K
[mm]
S1
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
FAR
Color
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000055001
01000055001
M6x1
6
8
8
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
4.23
01000055002
01000055002
M6x1
6
10
10
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
4.7
01000055003
01000055003
M6x1
6
12
12
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
4.92
01000055004
01000055004
M6x1
6
16
16
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
5.52
01000055005
01000055005
M6x1
6
20
20
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
6.3
01000055006
01000055006
M6x1
6
22
22
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
6.56
01000055007
01000055007
M6x1
6
25
25
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
7.18
01000055008
01000055008
M6x1
6
30
30
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
8.11
01000055009
01000055009
M6x1
6
35
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
9.41
01000055010
01000055010
M6x1
6
40
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
10.2
01000055011
01000055011
M6x1
6
45
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
11.65
01000055012
01000055012
M6x1
6
50
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
14.69
01000055013
01000055013
M6x1
6
55
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
13.79
01000055014
01000055014
M6x1
6
60
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
14.62
01000055015
01000055015
M6x1
6
65
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
16.08
01000055016
01000055016
M6x1
6
70
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
16.5
01000055017
01000055017
M6x1
6
75
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
18.2
01000055018
01000055018
M6x1
6
80
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
19.5
01000055019
01000055019
M6x1
6
100
24
0.68
10
6
5
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
23.64
01000055020
01000055020
M8x1.25
8
10
10
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
10.1
01000055021
01000055021
M8x1.25
8
12
12
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
10.44
01000055022
01000055022
M8x1.25
8
16
16
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
11.56
01000055023
01000055023
M8x1.25
8
20
20
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
12.66
01000055024
01000055024
M8x1.25
8
25
25
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
14
01000055025
01000055025
M8x1.25
8
30
30
1.02
13
8
6
Vergütungsstahl, galvanis...
gelb
16.4
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성