카탈로그: CKD
생성됨: 08.04.2013
카탈로그의 특징:
CADENAS 품질관리 툴 PARTproject QA를 사용하여 집중관리
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
확실한 명명법만 ->ERP-호환 확인
CKD
스위치 부착 SSD-KLF
CKD
공압 실린더
공간 절약형 실린더
슈퍼 콤팩트 실린더 SSD
SSD-F/SSD-KF·복동·미속형
Powered by
CAD모델 선택
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd_series/ssd_f_kf/ssd_klf.prj},{NB=SSD-KLF-32-10(0)},{MODEL=SSD-KLF},{BORE=32},{PT=},{STROKE=10},{POS=0},{SWM=},{LWT=},{LWL=},{SWO=},{SLD=},{SWQ=},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{INFOTEXT=Product Info },{PPATH=with_sw/ssd_f_kf_w_s_asmtpl.prj},{BHELP=43.0},{C=8.0},{D=8.0},{EE=Rc1/8},{F=45},{FA=23 (26.5)},{FB=20.5},{G=49.5},{H=24},{I=5.5},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{O=4.5},{HD=8.5},{RD=14.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
MODEL
기종 형번
ⁿ/ₐ
BORE
튜브 내경
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
A1
a'
[mm]
C1
c'
[mm]
H1
H
[mm]
KK1
kk'
ⁿ/ₐ
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD-KLF-12-5
SSD-KLF
12
35.5
27.0
5.5
5.5
M5
25
13 (16.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
32
M3 깊이 7
M3 깊이 6
5
6
15.5
-
3.5
2.5
4.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KLF-16-5
SSD-KLF
16
35.5
27.0
5.5
5.5
M5
29
15 (18.5)
4.5
-
-
3.5
6.5 자리파기 깊이 3.5
38
M3 깊이 7
M4 깊이 8
6
8
20.0
-
3.5
3.0
4.0
-
-
-
-
-
-
SSD-KLF-20-5
SSD-KLF
20
39.0
34.5
8.0
5.5
M5
36
18.5 (22)
12.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
47
M6 깊이 11
M5 깊이 7
8
10
25.5
-
4.5
6.0
8.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KLF-25-10
SSD-KLF
25
42.5
37.5
11.0
6.0
M5
40
20.5 (24)
13.5
-
-
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
51
M6 깊이 11
M6 깊이 12
10
12
28.0
-
5
5.5
12.0
-
-
-
-
-
-
SSD-KLF-32-10
SSD-KLF
32
50.0
43.0
8.0
8.0
Rc1/8
45
23 (26.5)
20.5
49.5
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
60
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
34.0
4.5
7
8.5
14.0
-
-
-
-
-
-
SSD-KLF-40-10
SSD-KLF
40
56.5
49.5
12.0
8.5
Rc1/8
52
26.5 (30)
27.5
57.0
24
5.5
9 자리파기 깊이 5.5
69
M6 깊이 11
M8 깊이 13
14
16
40.0
5.0
7
9.5
19.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KLF-50-10
SSD-KLF
50
58.5
50.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
32.5 (36)
28.5
71.0
33
6.9
11 자리파기 깊이 6.5
86
M8 깊이 13
M10 깊이 15
17
20
50.0
7.0
8
10.0
20.0
-
-
-
-
-
-
SSD-KLF-63-10
SSD-KLF
63
64.0
56.0
13.0
11.0
Rc1/4
77
39 (42.5)
28.5
84.0
33
8.7
14 자리파기 깊이 9
103
M10 깊이 25
M10 깊이 15
17
20
60.0
7.0
8
17.5
18.0
-
-
-
-
-
-
SSD-KLF-80-10
SSD-KLF
80
73.5
63.5
16.0
13.0
Rc3/8
98
49.5(53)
28.5
104.0
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
132
M12 깊이 28
M16 깊이 21
22
25
77.0
6.0
10
22.5
20.5
-
-
-
-
-
-
SSD-KLF-100-10
SSD-KLF
100
85.0
73.0
23.0
15.0
Rc3/8
117
59 (62.5)
28.5
123.5
38
10.5
17.5 자리파기 깊이 11
156
M12 깊이 28
M20 깊이 27
27
30
94.0
6.5
12
28.0
24.5
-
-
-
-
-
-
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성