目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
流量方向来自管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
液压阀
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/5_ventile/rv_wr_zyl_peflex.prj},{NB=0602402009},{BZ=0602402009},{VK=24-VNROPTC-S6-G1/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{D1=6.000},{PB=PB 630},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{L1=46.5},{L2=31.5},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=60},{PAGE=278},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=18.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=16.600},{SW1GD=13.700},{SW1H=7.000},{SW4H=13.500},{SW4BH=2.000},{SW4BD=18.800},{SPALT=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0602302081
0602302081
24-VNROPT-L6-G1/8E
L 6
-
PB 250
G 1/8 A
43.5
29.0
17
14
17
8
20
0602312081
0602312081
24-VNROPT-L8-G1/4E
L 8
-
PB 250
G 1/4 A
45.0
30.0
19
17
19
12
50
0602322081
0602322081
24-VNROPT-L10-G1/4E
L 10
-
PB 250
G 1/4 A
55.5
40.5
22
19
24
12
50
0602332081
0602332081
24-VNROPT-L12-G3/8E
L 12
-
PB 250
G 3/8 A
57.0
42.5
27
22
30
12
80
0602342081
0602342081
24-VNROPT-L15-G1/2E
L 15
-
PB 250
G 1/2 A
60.5
45.5
30
27
32
14
100
0602352081
0602352081
24-VNROPT-L18-G1/2E
L 18
-
PB 160
G 1/2 A
67.5
51.0
36
32
36
14
100
0602362081
0602362081
24-VNROPT-L22-G3/4E
L 22
-
PB 160
G 3/4 A
73.0
56.5
41
36
46
16
180
0602372081
0602372081
24-VNROPT-L28-G1E
L 28
-
PB 100
G 1 A
83.0
66.5
50
41
55
18
230
0602382081
0602382081
24-VNROPT-L35-G11/4E
L 35
-
PB 100
G 1 1/4 A
93.5
72.0
60
50
65
20
330
0602392081
0602392081
24-VNROPT-L42-G11/2E
L 42
-
PB 100
G 1 1/2 A
99.5
76.5
65
60
75
22
500
0602402081
0602402081
24-VNROPT-S6-G1/4E
S 6
-
PB 630
G 1/4 A
46.5
31.5
19
17
19
12
60
0602412081
0602412081
24-VNROPT-S8-G1/4E
S 8
-
PB 630
G 1/4 A
46.5
31.5
19
19
19
12
60
0602422081
0602422081
24-VNROPT-S10-G3/8E
S 10
-
PB 630
G 3/8 A
54.0
38.0
22
22
24
12
90
0602432081
0602432081
24-VNROPT-S12-G3/8E
S 12
-
PB 630
G 3/8 A
57.0
41.0
24
24
27
12
90
0602442081
0602442081
24-VNROPT-S14-G1/2E
S 14
-
PB 630
G 1/2 A
62.5
44.5
27
27
32
14
150
0602452081
0602452081
24-VNROPT-S16-G1/2E
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
66.5
48.0
32
30
36
14
150
0602462081
0602462081
24-VNROPT-S20-G3/4E
S 20
-
PB 400
G 3/4 A
73.5
52.0
41
36
46
16
200
0602472081
0602472081
24-VNROPT-S25-G1E
S 25
-
PB 400
G 1 A
81.5
57.5
46
46
50
18
250
0602482081
0602482081
24-VNROPT-S30-G11/4E
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
90.5
64.0
55
50
60
20
500
0602492081
0602492081
24-VNROPT-S38-G11/2E
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
102.5
71.5
65
60
70
22
600
0602302007
0602302007
24-VNROPTC-L6-G1/8E
L 6
-
PB 250
G 1/8 A
43.5
29.0
17
14
17
8
20
0602312007
0602312007
24-VNROPTC-L8-G1/4E
L 8
-
PB 250
G 1/4 A
45.0
30.0
19
17
19
12
50
0602322007
0602322007
24-VNROPTC-L10-G1/4E
L 10
-
PB 250
G 1/4 A
55.5
40.5
22
19
24
12
50
0602332007
0602332007
24-VNROPTC-L12-G3/8E
L 12
-
PB 250
G 3/8 A
57.0
42.5
27
22
30
12
80
0602342007
0602342007
24-VNROPTC-L15-G1/2E
L 15
-
PB 250
G 1/2 A
60.5
45.5
30
27
32
14
100
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
流动方向趋于管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
弯型法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
11.04.2023
止回阀,两端带有管道连接装置 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
11.04.2023
直线式法兰管接头,备件 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
11.04.2023
流量方向来自具有精密螺纹圆柱形管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Gewindereduzierung DK - Gewindereduzierung DK
VOSS
24.02.2020
止回阀,两端都是英制内螺纹 - 两螺纹: 惠氏标准型管螺纹,圆柱形,
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
流动方向趋于管接头的止回阀 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
插入式结构可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
插入式结构可调节L型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
球座换向阀 - 管道安装
VOSS
11.04.2023
软密封型换向阀 - 管道安装
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表