피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
GB/T 9116.1-2000 PN20 RF - Hubbed slip-on-welding steel pipe flanges with flat face or raised face
Chinese Manufacturers
JXFL
gb9116.1-2000
pn2.0mpa
Powered by
CAD모델 선택
{chinese_manufacturers/jxfl/gb9116.1-2000/pn2.0mpa/gb9116.1-2000pn2.0mparf.prj},{NB=Flanges DN100-PN20 RF GB/T 9116.1-2000},{IDNR=},{DN=100},{A=114.3},{DD=230},{K=190.5},{L=18.0},{N=8},{M=M16},{D=157.5},{F=2},{C=24.0},{H=33},{NN=135},{R=0},{B=116.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
IDNR
Ident number
ⁿ/ₐ
DN
dia. of nominal
[mm]
A
outer dia. of steel tube
[mm]
DD
outer dia. of flanges;DD=Capital d
[mm]
K
dia. of newel
[mm]
L
dia. of bolt
[mm]
N
amount of bolt
[mm]
M
bolt standard
ⁿ/ₐ
D
hermetic face
[mm]
F
hermetic face
[mm]
C
thickness of flanges
[mm]
H
height of flanges
[mm]
NN
neck of flanges
ⁿ/ₐ
R
neck of flanges
[mm]
B
inner dia.of flanges;series I
[mm]
Flanges DN15-PN20 RF GB/T...
15
21.3
90
60.5
16.0
4
M14
35.0
2
11.5
16
30
0
22.0
Flanges DN20-PN20 RF GB/T...
20
26.9
100
70.0
16.0
4
M14
43.0
2
13.0
16
38
0
28.0
Flanges DN25-PN20 RF GB/T...
25
33.7
110
79.5
16.0
4
M14
51.0
2
14.5
17
49
0
34.5
Flanges DN32-PN20 RF GB/T...
32
42.4
120
89.0
16.0
4
M14
63.5
2
16.0
21
59
0
43.5
Flanges DN40-PN20 RF GB/T...
40
48.3
130
98.5
16.0
4
M14
73.0
2
17.5
22
65
0
49.5
Flanges DN50-PN20 RF GB/T...
50
60.3
150
120.5
18.0
4
M16
92.0
2
19.5
25
78
0
62.0
Flanges DN65-PN20 RF GB/T...
65
73.0
180
139.5
18.0
4
M16
105.0
2
22.5
29
90
0
74.5
Flanges DN80-PN20 RF GB/T...
80
88.9
190
152.5
18.0
4
M16
127.0
2
24.0
30
108
0
90.5
Flanges DN100-PN20 RF GB/...
100
114.3
230
190.5
18.0
8
M16
157.5
2
24.0
33
135
0
116.0
Flanges DN125-PN20 RF GB/...
125
141.3
255
216.0
22.0
8
M20
186.0
2
24.0
36
164
0
143.5
Flanges DN150-PN20 RF GB/...
150
168.3
280
241.5
22.0
8
M20
216.0
2
25.5
40
192
0
170.5
Flanges DN200-PN20 RF GB/...
200
219.1
345
298.5
22.0
8
M20
270.0
2
29.0
44
246
0
221.5
Flanges DN250-PN20 RF GB/...
250
273.0
405
362.0
26.0
12
M24
324.0
2
30.5
49
305
0
276.0
Flanges DN300-PN20 RF GB/...
300
323.9
485
432.0
26.0
12
M24
381.0
2
32.0
56
365
10
327.0
Flanges DN350-PN20 RF GB/...
350
355.6
535
476.0
29.5
12
M27
413.0
2
35.0
57
400
10
359.0
Flanges DN400-PN20 RF GB/...
400
406.4
600
540.0
29.5
16
M27
470.0
2
37.0
64
457
10
410.5
Flanges DN450-PN20 RF GB/...
450
457.0
635
578.0
32.5
16
M30
533.5
2
40.0
68
505
10
462.0
Flanges DN500-PN20 RF GB/...
500
508.0
700
635.0
32.5
20
M30
584.5
2
43.0
73
559
10
513.0
Flanges DN600-PN20 RF GB/...
600
610.0
815
749.5
35.5
20
M33
692.5
2
48.0
83
664
10
616.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성