目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
气路板式阀座, 带公共进, 排气口, 端面工作口
Camozzi
閥門和電磁閥。
电磁阀和气控阀
9系列电磁阀和气控阀
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/controllo/elettrovalvole_pneumatiche_batterie/valvole_a_comando_elettropneumatico_serie_9/sottobase_per_bat_usc_fro_asmtab.prj},{NB=901-N1A},{IDNR=},{MOD=901-N1A},{TG=1},{A=21.5},{B=96},{C=5},{D=12},{E=19},{F=25},{G=96},{H=43},{L=110},{M=36},{N=5.5},{P=5.5},{R=M5},{S=G1/4},{T=6.2},{INFO=Infotext},{NDMR=5.000},{KDMR=4.134},{NDMS=13.157},{KDMS=11.445},{VERSX=4.000},{PPATH=sottobase_per_bat_usc_fro_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MOD
型
ⁿ/ₐ
TG
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
R
ⁿ/ₐ
S
heavy
ⁿ/ₐ
T
[mm]
901-N1A
901-N1A
1
21.5
96
5
12
19
25
96
43
110
36
5.5
5.5
M5
G1/4
6.2
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表