底脚安装型
Tsubakimoto Chain Co.
减速机
Croise电机
CSMA/HCMA (0.1kW - 0.55kW)
0.1kw
Powered by
CAD模型選擇
{tsubakimoto/gear_reducer/croise_motor/csma_hcma/0.1kw/foot_mount_type_asmtab.prj},{NB=HCMA010-160L50L},{TYPE=HCMA},{KOM=HCM High reducer with motor},{MC=0.1},{FN=16},{R=50},{BRAKE=},{SP=L},{TBP=},{KOMX=HCMA},{GEARHEAD=16L},{FLANGE=F7},{PPATH=../../assemblies/foot_mount_type_asmtpl.prj},{MT=},{UES=},{V=},{GS=},{TBO=},{PSES=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
TYPE
Model
ⁿ/ₐ
MC
电机功率
ⁿ/ₐ
FN
框架号
ⁿ/ₐ
R
减速比
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CSMA010-130L10L
CSMA
0.1
13
10
CSMA010-130L10L
CSMA010-130L15L
CSMA
0.1
13
15
CSMA010-130L15L
CSMA010-130L20L
CSMA
0.1
13
20
CSMA010-130L20L
CSMA010-130L25L
CSMA
0.1
13
25
CSMA010-130L25L
CSMA010-130L30L
CSMA
0.1
13
30
CSMA010-130L30L
CSMA010-130L40L
CSMA
0.1
13
40
CSMA010-130L40L
CSMA010-130L50L
CSMA
0.1
13
50
CSMA010-130L50L
CSMA010-130L60L
CSMA
0.1
13
60
CSMA010-130L60L
HCMA010-160L40L
HCMA
0.1
16
40
HCMA010-160L40L
HCMA010-160L50L
HCMA
0.1
16
50
HCMA010-160L50L
HCMA010-160L60L
HCMA
0.1
16
60
HCMA010-160L60L
HCMA010-160L75L
HCMA
0.1
16
75
HCMA010-160L75L
HCMA010-160L90L
HCMA
0.1
16
90
HCMA010-160L90L
HCMA010-160L100L
HCMA
0.1
16
100
HCMA010-160L100L
HCMA010-160L120L
HCMA
0.1
16
120
HCMA010-160L120L
HCMA010-160L150L
HCMA
0.1
16
150
HCMA010-160L150L
HCMA010-160L180L
HCMA
0.1
16
180
HCMA010-160L180L
HCMA010-160L200L
HCMA
0.1
16
200
HCMA010-160L200L
HCMA010-220L240L
HCMA
0.1
22
240
HCMA010-220L240L
HCMA010-220L300L
HCMA
0.1
22
300
HCMA010-220L300L
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表