小半径侧弯链 - 82.6-R150 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
82.6-R150 系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/82.6_r150_series/82.6_r150_srsbc_asmtab.prj},{NB=82.6-R150},{CM=82.6-R150},{SERIES=82.6-R150 Series},{PN=Sideflex Small Radius Chain},{APPLICATION=It is mainly suitable for various light-load and 360-degree rotating conveyor belts.},{MATERIAL=POM, color green, operating temperature -30°C~+90°C},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=2100N(25°C),Max.length 12m},{REMARK=One meter = 32 pieces},{W=82.6},{WEIGHT=0.86},{RBR=50},{TR=150},{E=6.6},{GT=39.00},{H=16.00},{J=55.00},{K=12.00},{L=7.90},{P=38.1},{Q=31.8},{T=4.0},{PPATH=82.6_r150_srsbc/assembly/82.6_r150_srsbc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
82.6-R150
82.6-R150
82.6-R150 系列
小半径侧弯链
主要适合应用在各种轻负荷,以及360度回转之输送
POM,颜色绿色,使用温度-30°C~+90°C
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
2100N(25°C),最大输送长度为12m
1米 = 32片
82.6
0.86
50
150
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表