目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
双头外螺纹接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
旋进式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/2_einschr_verschr/gerade_einschr_doppeln.prj},{NB=1799072000},{BZ=1799072000},{VK=GP-SD2S-G1/2E-G1/2E},{GEWD1=G 1/2 A},{NDM1=20.955},{PIT1=1.814},{KDA1=18.631},{GEWD2=G 1/2 A},{NDM2=20.955},{PIT2=1.814},{KDA2=18.631},{PN=PN 630},{EINBD7=26.9},{EINBD9=26.9},{BOHRUNG=10},{LG=40.0},{SW1=27},{I1=14},{I2=14},{AM1=150},{AM2=150},{EINF1=4},{EINF2=4},{A1=3.0},{A2=3.0},{ADDR1=24.0},{ADDR2=24.0},{P1=1.2},{P2=1.2},{PPAGE=95},{KONUST=7.0},{L2=15.0},{INFO=Katalog},{INFOPATH=gerade_einschr_doppeln}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
名称
ⁿ/ₐ
GEWD1
螺纹
ⁿ/ₐ
GEWD2
螺纹
ⁿ/ₐ
PN
压力
[bar]
EINBD7
d7
[mm]
EINBD9
d9
[mm]
BOHRUNG
dx
[mm]
LG
总长度
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
I1
螺纹长度 i1
[mm]
I2
螺纹长度 i2
[mm]
AM1
扭矩 -10%
[Nm]
AM2
扭矩 -10%
[Nm]
1794682000
1794682000
GP-SD2S-G1/8E-G1/8E-ID4
G 1/8 A
G 1/8 A
PN 315
13.9
13.9
4
23.0
14
8
8
20
20
1794672000
1794672000
GP-SD2S-G1/4E-G1/4E
G 1/4 A
G 1/4 A
PN 630
18.9
18.9
5
34.0
19
12
12
60
60
1798262000
1798262000
GP-SD2S-G3/8E-G3/8E
G 3/8 A
G 3/8 A
PN 630
21.9
21.9
8
38.5
22
12
12
90
90
1799072000
1799072000
GP-SD2S-G1/2E-G1/2E
G 1/2 A
G 1/2 A
PN 630
26.9
26.9
10
40.0
27
14
14
150
150
1796692000
1796692000
GP-SD2S-G3/4E-G3/4E
G 3/4 A
G 3/4 A
PN 420
31.9
31.9
16
50.0
36
16
16
200
200
1794662000
1794662000
GP-SD2S-G1E-G1E
G 1 A
G 1 A
PN 420
39.9
39.9
20
56.0
41
18
18
250
250
1794652000
1794652000
GP-SD2S-G 11/4E-G 11/4E
G 1 1/4 A
G 1 1/4 A
PN 420
49.9
49.9
25
60.0
50
20
20
500
500
1794642000
1794642000
GP-SD2S-G 11/2E-G 11/2E
G 1 1/2 A
G 1 1/2 A
PN 420
54.9
54.9
32
67.0
55
22
22
600
600
1794632000
1794632000
GP-SD2S-G2E-G2E
G 2 A
G 2 A
PN 160
74.9
74.9
40
73.0
75
24
24
700
700
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
双头外螺纹接头 变径 - 双头外螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen L-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubungen S-Reihe, ISO 8434-1-Form E - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺...
VOSS
11.04.2023
端直通接头 - 固定螺纹:惠氏管螺纹,圆柱形, 通过密封边沿密封
VOSS
11.04.2023
L系列直线式管接头,ISO 8434-1-S标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
L系列直线型旋进式管接头,ISO 8434-1-SDS标准B型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
Straight male stud couplings L-series, DIN 2353 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung S-Reihe, SDSC Form E - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成...
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,B型,通过边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
S系列直线型旋进式管接头,DIN 2353标准B型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,锥形
VOSS
11.04.2023
Gerade Einschraubverschraubung, ISO 8434-1-SDS Form B - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通...
VOSS
11.04.2023
HMK4 Adapter - Union
Parker
31.05.2022
ESK - 双螺纹接头
Festo
22.08.2023
L系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX密...
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表