不锈钢寿司链 - 龙骨链
利来链条
龙骨链
寿司链系列
不锈钢寿司链
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/keel_chain/sushi_chain_series/sssc/sssc_asmtab.prj},{NB=SB-100-K550},{CM=SB-100-K550},{PN=Stainless Steel Sushi Chain},{APPLICATION=Mainly suitable for the canteen 360 degrees rotating conveyor.},{TMM=Stainless steel 304, roller material: nylon},{TS=30 m/min lubricant ; 20 m/min dry},{WL=3000N, the maximum conveying length is 15 meters},{PACKAGE=10 pieces per meter},{W=140.0},{WEIGHT=4.37},{MTR=250},{PPATH=assembly/sssc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
PN
系列
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
TMM
主体材质
ⁿ/ₐ
TS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷(25°C)
ⁿ/ₐ
PACKAGE
包装
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
MTR
最小转弯半径
[mm]
SB-100-K550
SB-100-K550
不锈钢寿司链
主要适合应用在餐饮,装配线,360度旋转输送用
不锈钢304,滚轮材质为:尼龙
30米/分钟 润滑剂 ; 20米/分钟 干燥剂
3000N,最大输送长度为15米
10片/米
140.0
4.37
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表